Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conex�o do rel� :
Pinos para placa de circuito impresso
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω):
36
-
Carga de comutação de contato (mín) :
10mA a .2V
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
3
-
Tensão nominal de contato (VDC):
220
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
695
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
5
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
220
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
250
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Consumo de energia (mW):
400
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
750
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
600 – 800
-
Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF) :
1.04 a 100MHz, 1.4 a 900MHz
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1050
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
3
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
3
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
3
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
750
-
Sistema de atuação :
CA, CC
Características do sinal
-
Isolamento (Parâmetro HF) :
-20.7 dB a 900 MHz, -39 dB a 100 MHz
-
Perda de inserção (parâmetro HF) :
-.02 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz
Características do corpo
-
Peso do Produto :
6 g [ .2116 oz ]
-
Características especiais de isolamento :
1500 V de tensão inicial de resistência a surtos entre os contatos e bobina
Recursos de contato
-
Classe de corrente de contato (A):
2 – 5
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
-
Disposição de contato :
2 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos :
2
-
Material de revestimento de contato :
Ouro
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto :
10.8 mm [ .425 in ]
-
Comprimento do produto :
20.2 mm [ .795 in ]
-
Largura do produto :
10 mm [ 393 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
8 – 10
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
10 – 11
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
20 – 25
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 85
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho :
Padrão
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Processo de solda :
Solda por onda