Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
Industrial Potentiometer
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Conector
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC):
14.5 – 50
-
Corrente de entrada (mA):
10
-
Impedância de saída (Ω):
1K
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
2300
-
Active Electrical Angle (°):
90, 180, 360, 720, 1080, 1800, 3600, 7200, 10800, 18000
Características da habitação
-
Diâmetro do invólucro (in):
4.5
Dimensões
-
Diâmetro do eixo :
.25 mm [ 6 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
0 – 10 V
Outro
-
Non-Linearity (%):
.15, .2, .3
-
Não Repetibilidade e Histerese :
.05
-
Torque (in-lbs):
2