Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sensor de deslocamento rotativo - Tipo de produto do potenciômetro :
4 – 20 mA Transmitter
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Conector
Características elétricas
-
Sensor de deslocamento rotativo - Tensão de fornecimento do potenciômetro (VDC):
8 – 34
-
Corrente de entrada (mA):
4 – 20
-
Corrente de saída (máx) (mA):
4 – 20 mA
-
Impedância de saída (Ω):
100M
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz):
<1K
Características do corpo
-
Faixa de sensoriamento angular (°):
1080, 10800, 180, 1800, 18000, 360, 3600, 720, 7200, 90
Dimensões
-
Diâmetro do eixo :
.25 mm [ 6 in ]
Condições de uso
-
Coeficiente de temperatura da saída (ppm/°K):
.01%
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 93.33 °C [ -40 – 200 °F ]
Características da embalagem
-
Sensor de deslocamento rotativo - Embalagem do potenciômetro :
Carcaça dia 4.5 pol.
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%):
.3
-
Sensibilidade :
Virtualmente Infinito
-
Não Repetibilidade e Histerese :
.05
-
Torque (in-lbs):
2