安定した結束力をもたらす自己ロック式ケーブル タイ

当社のケーブル タイは、高温・低温や振動などの過酷な条件下で使用できるように設計されています。内側にセレーションが付いており、個々のワイヤまたはバンドルを摩擦によってしっかりと保持します。先端がテーパー状になっており、一部の製品は挿入しやすいように末端が湾曲しています。これにより、先端を通す時間が短縮され、適用コストが低減します。当社のケーブル タイは、屋内・屋外用途向けに設計された頑丈で滑らかなポリアミドで作られており、耐 UV 性を備えた黒いタイは特に屋外での使用に推奨されます。

スイッチ ボードや制御システムのケーブルやリード線をきれいに束ねることは重要です。 今日、さまざまな用途でワイヤやケーブルを低コストですばやく束ねて固定できるケーブル タイの需要が増加しています。

 

当社の製品ラインナップは、AMP-TY ケーブル タイ製品群を拡充してよく使用するサイズ、材質、色を取り揃えたもので、便利なパッケージで提供されています。当社のケーブル タイは、電線管、チューブ、ケーブル、コンポーネントの設置時に使用するよう設計されており、幅広い材料の固定や結束に役立ちます。すべてが合成材でできた一体型設計になっており、金属部はありません。AMP-TY ケーブル タイは、手動または適用工具を使用して取り付けることができます。 

 

ステンレス鋼製のタイは、耐腐食性の高い高品質の AISI 316 で作られています。これらの製品は、食品加工、船舶、発電所、石油化学、海洋、地下ケーブル敷設などの用途や、新たな規制によって追加の固定具の使用が義務付けられている場合に使用できるよう設計されています。当社のステンレス鋼タイの一部は、耐腐食性を付与するために粉体コーティングされています。このコーティングは、異種金属間の腐食を防ぐバリアの役割も果たします。一部の製品は UL および DNV の品質認定を受けており、LFH タイプのものもあります。

製品の特長

AMP-TY ケーブル タイ、ポリアミド 6.6

  • 色: ナチュラルまたは黒
  • 温度範囲 : –40°C ~ 80°C
  • 適用温度: –10°C ~ +60°C 
  • 融点: +250°C
  • 絶縁耐力: 50 kV/mm
  • 難燃性定格: UL 94 V-2
  • 外部物質に対する耐性: 基剤、油、グリース、油脂製品、
    塩素酸溶剤
  • 限定的耐性: 酸
  • 耐性なし: フェノール

製品の特長

AMP-TY ケーブル タイ、ポリアミド 12

  • 色: 黒
  • 温度範囲 : –40°C ~ 80°C
  • 適用温度: –20°C ~ +60°C
  • 融点: +185°C
  • 絶縁耐力: 28 kV/mm
  • 難燃性定格: UL 94 HB
  • 外部物質に対する耐性: 紫外線
  • 良好な耐性: 基剤、油、グリース、油脂製品、
    塩分雰囲気
  • 耐性なし: 塩素酸溶剤