効率的なハーメチック コンプレッサ接続

クラスタ ブロックは、ハーメチック コンプレッサ ヘッダ ピンと嵌合する、低コストで完全絶縁された電気クイック コネクトを空調製品および冷蔵製品の製造元に提供します。衝撃と負荷に対する優れた耐性を備え、オイルや冷却剤が存在する環境において長期間にわたる性能を発揮します。これらのコネクタは一方向のピン接続のみに対応するため、取り付け時の逆極性接続の危険を最小限に抑えることができます。ハウジングはコンプレッサの内部および外部の両方に利用でき、リード ワイヤ端子または AMPLIVAR 直接接続マグネット ワイヤ端子のいずれかに対応します。TE のクラスタ ブロックはアセンブリを容易にするように低端子挿入力で設計されており、高速用途に対応したリールでも使用できます。

クラスタ ブロック

製品特徴

ワイヤ サイズ (CMA / AWG)
220 - 16,480 / 27-8
中央ピンの位置 前方、後方
ワイヤの最大数 マグネット ワイヤ: 3 本
リード ワイヤ: 2 本
ピン サイズ (インチ)
0.090, 0.125
ワイヤ タイプ
マグネット ワイヤ (銅 / アルミニウム) およびより線リード ワイヤ
ポジション数
2-5
端子の材質 ベース: りん青銅、ブラス
めっき: スズ
最大通常使用温度 (°C) 125
ハウジングの材質
PBT ポリエステル、PA66
認証機関による認可
UL
電気モータ
無はんだ電気モータ ソリューション: TE 製マグネット ワイヤの製品ラインナップの汎用性を示すケース スタディ シリーズ
  1. マグネット ワイヤ ソリューション (英語)

モータ、コンプレッサ、変圧器、その他の巻線向けの効率の高いマグネット ワイヤ接続。