迅速・容易な接続と取り外し
圧着技術による平型端子。タブとレセプタクルを組み合わせ、脱着が迅速かつ簡単になります。
開発にて数ヵ所の接続を行う場合、または組み立てラインで大量に接続を行う場合、当社の圧着技術による平型端子のタブとリセプタクルにより、業務が迅速かつ簡単になります。 当社のさまざまなサイズ、材質、保持機能、温度範囲および絶縁オプションにより、これらを単独の回路に使用する場合か、または複数回路の調整に使用する場合かに関係なく、用途に必要な特性のみを選択できます。ハンド ツールから完全自動アプリケータにおよぶ TE アプリケーション ツーリングにより、クリンプ接続の一貫性を達成しやすくなります。
選択したタイプ
-
ファストン(平型)端子
迅速な実装と低コストで信頼性の高い接続を実現できることから、ファストン端子は 60 年以上にわたり使用され続けてきました。
-
事前絶縁 Ultra-Pod ファストン端子
一体型のプラスチック キャリアにより、F クリンプ ファストンリセプタクルとタブが自動的に絶縁されます。
-
マグネットワイヤ リセプタクル
FASTON 端子嵌合インタフェースとマグネットワイヤ用 AMPLIVAR スプライスとを組み合わせたリセプタクルです。
概要
ファストン端子
高速な実装 – 一貫した信頼性 – 回線ごとのコストの低さ。このような利点から、TE の FASTON 製品は、家電および自動車業界をリードする存在となっています。これらの端子専用に開発されたアプリケーション ツーリング類もひととおり用意されています。これにより、すべての接続が性能面で同一になるように、各端子の圧着寸法が正確に制御されます。 60 年以上もの間お客様に迅速な接続を提供してきた実績に基づき、当社では常に新しい製品や改良された製品を開発し、当社の平型端子製品ファミリに追加する取り組みを行っています。革新性と継続的な改良に対する当社の取り組みにより、ファストン端子製品ラインは業界のリーダとしての地位を保ち続けています。
圧着の種類
圧着の種類 | 詳細 |
---|---|
“F” クリンプ | ストレート端子およびフラグ端子で使用される最も一般的なクリンプで、強度と伝導率の最適な組み合わせを実現します。結線方法により、最高度の振動耐性および腐食耐性を実現します。 |
Tab-Lok クリンプ | フラグ端子に取り入れられています。ワイヤ バレル上のロック タブは、端子のスロットから挿入されます。 |
“C” クリンプ | フラグ端子に取り入れられています。最小プロファイルで信頼性の高い電気性能と機械特性を提供します。 |
特徴
- 絶縁および非絶縁
- ストレートおよびフラグの各構成
- 応力除去済みレセプタクル
- 各種めっきオプション
- ポジティブ ロック端子ソリューション
- 高温ソリューション
- アプリケーション ツーリング
用途
- 洗濯機
- 乾燥機
- 電気およびガス レンジ
- ウォール オーブン
- 食洗機
- 冷蔵庫
- 電子レンジ
- HVAC
- 自動車
- 産業用機械