信頼性は基本

当社の原子力シリーズ熱収縮コンポーネントおよびキットは、原子力発電所の建造時に構築すべき 200,000 箇所にも及ぶ接続部の大部分をシーリング・絶縁するという、特別なニーズに応えられるよう設計されています。1E LOCA 認証ケーブルの大部分よりさらに過酷な環境において、威力を発揮します。厚肉の難燃性放射線架橋ポリオレフィンで製造され、原子力対応グレードの接着剤で予備コーティングされているこの製品は、原子力発電所の建屋内において想定される放射線レベルと温度に耐えられるよう設計されています。IEEE 323 や IEEE 383 などの国際規格を含め、業界で広く採用されている規格に準拠して、原子力環境認定 (EQ) を取得しています。

利点

品質管理

当社の Raychem 原子力ケーブル アクセサリは、世界中の原子力産業の要件に準拠した品質保証手続きに基づいて設計され、製造されています。当社は、1980 年以降、10 CFR 50 Appendix B などのいくつかの国内規格および国際規格に準拠した品質保証プログラムを使用しています。また、専門家による設計および製造プロセスの評価も必要です。当社の設備は、NUPIC などのいくつかの独立した監査委員会の監査を受けています。TE の品質保証プログラムは、10CFR50, Appx. B、10CFR21, NQA-1、ANSI N45.2、CAN3-Z299.2、ISO-9001 に準拠しています。

LOCA/MSLB 対象のクラス IE システム用

以下の一覧に記載した製品は、想定される原子力事故環境における性能を立証できるよう、非常に厳密な LOCA/HELB 試験を受けています。当社の原子力製品は、ほとんどの原子力発電所の設計基本条件より厳しい条件による試験を受けています。

 

WCSF-N ケーブル スプライス – 原子力
難燃性厚肉チューブ – WCSF-N ケーブル スリーブ
NPKV スタブ コネクタ
原子力発電所スタブ接続 – NPKV コネクタ
NPK スプライス キット
原子力発電所スプライス キット – NPK シリーズ キット
WCSF-N ケーブル スプライス – 原子力
難燃性厚肉チューブ – WCSF-N ケーブル スリーブ

WCSF-N ケーブル スリーブ

WCSF-N ケーブル スリーブは、原子力用途向けに設計された難燃性厚肉チューブです。定格は 1,000 ボルトで、ケーブル スプライスの電気的に絶縁し、機械的に保護し、環境的に密閉するよう設計されています。内部は、原子力環境に耐えられるよう特別に開発された、赤色のシール材でコーティングされています。

NPKV – 原子力発電所スタッド コネクタ キット ("V")
NPKV スタッド コネクタは、据え付けスペースが最小限に抑えられた小型ボックスや電線管出口部分で、バルブ・リミット スイッチ・レベル スイッチ・計器への V タイプ スタッド接続部を絶縁・防水できるよう設計されています。端子台の直接交換品としてもご使用いただけます。

NPK – スプライス キット
NPK シリーズ キットは、環境的に密閉され、機械的に保護された電気スプライス絶縁システムを提供できるよう設計されています。このスプライス キットは、絶縁導体をそれぞれ個別に接続して密閉し、接続領域の上にケーブル ジャケットを再構成して保護性能と信頼性を強化する役目を果たします。NPK シリーズ キットは、電気配線貫通による接続のニーズ全般に対応できます。 NPKC – 制御ケーブル、NPKP – 電力ケーブル、NPKS – 計器用シールド ケーブル。

NMCK、原子力モータ コネクタ
NMCK – 低電圧モータ結線
NCBK – 原子力ケーブル分岐キット
NCBK – ケーブル分岐キット
NESK – エンド シーリング キット
NESK – エンド シーリング キット
ジャケット修理および絶縁テープ
NJRT/NWRT – ジャケット修理および絶縁テープ

NMCK – モータ コネクタ キット
NMCK 製品ラインは、低電圧モータ結線用に設計されています。キットは、スタブ・インライン・"Y"・"H" 構成をご用意しています。NMCK キットは据え付けも取り外しも簡単です。

NCBK – ケーブル分岐キット
原子力ケーブル分岐キットは、ケーブルを伝って湿気が移動しないようにケーブル ジャケットを環境的に密閉できるように設計されています。

NESK – エンド シーリング キット
ケーブル端部と予備導体を環境的に密閉できるように設計されています。

NJRT/NWRT – ジャケット修理および絶縁テープ
NJRT および NWRT は、ケーブル端部への接続が利用できない場合に最適なラップアラウンド製品です。NJRT および NWRT テープは WCSF-N チューブと同じ材質で製造されており、ケーブル ジャケットの損傷修復や、事故状態下にあるクラス IE 回路の単導体インライン スプライスで非適格となったテープを交換する場合にご使用いただけます。

NHVT – 高電圧結線
この製品は、あらゆるタイプの中電圧 (5 ~ 15 kV) ケーブルを結線し、密閉するためのシステムを提供します。NHVT 端末材は、50 MRAD 積算放射線量において 40 年の寿命が求められるクラス IE 回路での使用に耐えることが、試験で確認されています。

NMCK8 – モータ接続キット 8 kV

NMCK8 キットは、クラス IE 中電圧モータの接続部を絶縁・密閉できるよう設計されています。インライン構成のほか、スタブおよび "Y" バージョンもご用意しています。NMCK8 の据え付け前にシールド界磁ケーブルを結線する場合は、NHVT キットをご利用いただけます。

BBIT-N/HVBT-RN – バス絶縁製品
BBIT-N は、最大限のクリアランスの削減が求められるストレート バーまたは湾曲バーで使用するための厚肉バス絶縁チューブです。15 kV 用途向けの ANSI/IEEE C37.20-1987 に適合しており、HELB 状態下のクラス 1E 絶縁コネクタでの使用に耐えることが、試験で確認されています。

HVBT-RN は、チューブを使用できない改造用途において、ストレート バーおよび湾曲バス バーの絶縁に使われる、シール材コーティングされた汎用テープです。HVBT-RN は、10 CFR Part 2 1.3 に準拠した商用グレード製品です。

NTBR – ワイヤ絶縁キット
比較的小径 (0.05" ~ 0.15"、WCSF 050-3/1 ~ WCSF-1 15-9/3 を使用) のクラス 1E ワイヤを絶縁し、環境的に密閉できるよう設計されています。このキットは、LOCA 環境で使用できるように所定の型式試験が実施されており、IEEE 323 および IEEE 383 のすべての当該要件に準拠しています。

NMCK8 – モータ コネクタ キット 8 kV
NMCK8 – モータ コネクタ キット 8 kV
BBIT-N/HVBT-RN バス絶縁製品
BBIT-N/HVBT-RN バス絶縁製品
NTBR - ワイヤを絶縁して環境的に密閉するためのキット
NTBR - ワイヤを絶縁して環境的に密閉するためのキット