簡単で効率的な取り付け

透明なポリフッ化ビニリデンまたはポリオレフィン製の絶縁スリーブにより、シーリング、検査性、絶縁を提供する、中心導体破損の問題に対応する理想的なソリューションです。SolderSleeve ターミネータは、最大温度 150°C までの用途を前提として設計されています。SolderSleeve 同軸ケーブル ターミネータは、一体型設計の中に透明な絶縁スリーブ、フラックス含有はんだ、配線済み結線用リードを備え、プリント基板などの同軸ケーブル用途に取り付けが容易な信頼できる結線を実現します。

製品の特長:

同軸ケーブル結線

  • 一体型設計
  • 容易な取り付け
  • 取り付けコスト削減、透明なスリーブ
  • フラックス含有はんだ
     

SolderSleeve 同軸ケーブル ターミネータ

製品の種類

製品シリーズ 最大動作温度 定格ケーブルで使用 (最小) ケーブル シールドめっき
B-155、CWT 125oC (257oF) 85oC (185oF) スズ、銅
B-02X/B-04X 150oC (302oF) 125oC (257oF) スズ、銀
D-181 150oC (302oF) 125oC (257oF) スズ、銀
D-184 125oC (257oF) 85oC (185oF) スズ

配線済みリード付きも用意されています。 ページ上部を参照してください。

SolderSleeve PCB/同軸ケーブル ターミネータ

製品の種類

製品シリーズ 主な用途性能 シールド方法 動作温度
D-607 インピーダンス整合最大 2.3 GHz 金属製ボディ -55oC ~ 150oC (-67oF ~ 302oF)
B-046 最大 100 MHz の効果的な伝送 接地ピン -55oC ~ 150oC (-67oF ~ 302oF)

製品選択プロセスについては、ページ上部を参照してください。

RF ワンステップ BNC/TNC コネクタ

製品の種類

ボディ/ピンのめっき オーム コネクタのサイズ コネクタのスタイル コネクタのタイプ 端子
ニッケルめっき真鍮ボディ 50 オーム -00  ストレート プラグ 上記のカタログを参照してください。 オス 
金めっき真鍮ピン 75 オーム -01  ライト アングル プラグ 上記のカタログを参照してください。 メス 
    -02  ストレート バルクヘッド ジャック 上記のカタログを参照してください。  
      -03  ストレート ジャック 上記のカタログを参照してください。  
      -04  ストレート パネル ジャック  上記のカタログを参照してください。  

製品の詳細については、ページ上部を参照してください。 

各種用途:

同軸ケーブル結線

ケーブル ハーネスおよび修理:

  • メンテナンス、修理、操作 (MRO) 
  • 民間航空
  • ミリタリ航空宇宙
  • 地上防衛
  • 自動車のアフターサービス