MOST ネットワークに対応した光ファイバー接続

当社では、Media Oriented System Transport (MOST) ネットワーク上で通信を行うデバイスに対応する物理層コンポーネントの豊富な製品群を取り揃えています。TE Connectivity (TE) の光ファイバー製品には、PCB およびハーネス用コネクタ、ケーブル アセンブリ製品、処理機器をはじめとする、MOST 25 および MOST 150 コネクタ用のさまざまなコンポーネントが用意されています。これらのコンポーネントの開発は、TE の光ファイバーに関する豊富な専門知識だけでなく、ティア 1、ティア 2 のお客様との密接な協力関係に裏付けられています。TE の光ファイバー高速マルチメディア ネットワークは、25 Mbps および 150 Mbps のデータ速度に対応する 1,000 μm ポリマ光ファイバー (POF) を基に開発されています。

製品の特長

MOST ネットワークに対応した光ファイバー接続

TE Connectivity (TE) の光ファイバー技術に対する取り組みは、1975 年に始まりました。それ以来 TE では、回路基板からエンドユーザ向けに至るまで、さまざまなソリューションを提供し続けています。

  • 25 Mbps および 150 Mbps のデータ速度に対応
  • ケーブルの電磁障害 (EMI)/電磁障害適合性 (EMC) 干渉なし
  • 軽量なポリマ光ファイバー (POF)
  • さまざまなノードの光リング構成に基づく用途、配線の必要性を低減
  • ヘッダのリフローはんだ処理およびウェーブはんだ付けをご用意
  • ヘッダとコネクタを個別にはんだ付けできるピグテール バージョンをご用意。この柔軟性により、ファイバのプラスチックは、はんだ熱による損傷を受けません。
  • 幅広いコネクタとヘッダをご用意
  • 高コスト効率の設計、自動車市場のニーズに合わせたプロセス
  • 車両コネクティビティの構成要素と OEM に最適なモジュラ式の拡張可能なソリューション
  • 修理工具セットに合わせたケーブル ハーネス製品レンジをご用意

規格および適合性

MOST ネットワークに対応した光ファイバー接続
  • Media Oriented System Transport (MOST) 社の規格に適合
  • 1,000 μm ポリマ光ファイバー (POF)
  • Media Oriented System Transport (MOST) 規格の MOST 25 および MOST 150 プロトコルをご用意
  • ISO 規格 (予備段階)

MOST

Media Oriented Systems Transport (MOST) は、自動車環境のために策定された光ファイバー マルチメディア ネットワークの規格です。

>150

Mbp/秒の瞬間データ速度。MOST は、オーディオおよびビデオ用途で使用できます。

工具

TE では、MOST 専用の適用工具を開発しています。

MOST 25 ネットワーク製品ポートフォリオ

タイプ 詳細 TE 型番
MOST 25 Micro-ピグテール

90° セミシールド MOST 25

 

0-2141577-1

2-2141577-1

MOST 25 Micro-ピグテール

90° フルシールド MOST 25; Micro-ピグテール

 

1-2141103-1

1-2112079-1

MOST 25 Micro-ピグテール

180° MOST 25; Micro-ピグテール

 

1-2141352-1

1-2141352-2

     
MOST 25 フレキシブル ピグテール

2 ピース フレキシブル ピグテール POF FOT

 

1-2208204-1
MOST 25 フレキシブル ピグテール ケーブル アセンブリとの組み合わせ 

A:  2 極ケーブル アセンブリ

 

1-2208334-1

(MOST インタフェース 2+0、2+4、2+12、2+20 に適合)

 

MOST 25 フレキシブル ピグテール ケーブル アセンブリとの組み合わせ 

B: 4 極ケーブル アセンブリ

 

1-2208207-1

(MOST インタフェース 4+40 に適合)

     
MOST 25 適用工具 MOST 25 ネットワーク用適用工具 適用工具
ピグテール製品
MOST 25 および MOST 150
コネクタ
MOST ハイブリッドおよびインライン コネクタ
ケーブル アセンブリ製品
車両用リード、車両用リード コンポーネント、ゴールデン ファイバおよびアセンブリ
補助構成部品
ストレイン リリーフ、診断コネクタ、ダスト カバーおよび保護カバー

MOST 150 ネットワーク製品ポートフォリオ

タイプ 詳細 TE 型番
MOST 150 Micro-ピグテール

90° フルシールド MOST 150

 

1-1823724-1*)

1-2112180-3*)

1-2112181-3*)

1-2286542-1*)

* 連続生産ではリリースされていません

MOST 150 Micro-ピグテール

180° MOST 150

 

1-2208264-3

1-2208265-1 との組み合わせ

     
MOST 150 適用工具 MOST 150 ネットワーク用適用工具 適用工具
MOST ヘッダおよびピグテール

主な用途

MOST ネットワークに対応した光ファイバー接続
  • 各種ノードの光リング
  • ヘッド ユニット
  • DVD プレーヤ
  • メータ クラスタ
  • 増幅器
  • TV チューナ
  • リア シート エンターテインメント
  • オーディオ プレーヤ
  • ヘッドアップ ディスプレイ
Media Oriented System Transport (MOST) の用途

TE の MOST ネットワークに対応した光ファイバー接続

TE は、車載光通信ソリューションの設計およびプロセス開発で市場をリードしています。TE の光ファイバー技術に対する取り組みは、1975 年に始まりました。それ以来当社では、回路基板からエンドユーザ向けに至るまで、さまざまなソリューションを提供し続けています。