最適パワーの Mini コネクタ

より狭いスペースにより多くの機能を凝縮した ELCON Mini パワー コネクタは、高さ 8 mm の小型フォーム ファクタで同種の小型サイズ ソリューションよりも高い電流に対応します (端子あたり最大 40 A、AC または DC 400 V)。これらの相互接続は、低抵抗の信頼できるインタフェースによって、システム性能に信頼と安心を提供します。主な特長には、ポジティブ金属ラッチによる保持機能、検出/検知の機能別に符号化された端子 (オプション)、高性能アース、業界で実績のある圧着端子が含まれます。

新製品

2 x 3 ELCON Mini ケーブル アセンブリ製品

TE の 2 x 3 ELCON Mini ケーブル アセンブリは、幅広い既存の電流端子製品に新たに加わった製品であり、カスタム用途にによりボード の給電および配電能力が向上します。

このケーブル アセンブリは、同様のサイズのソリューションと比較しても、端子あたり 35 A というより高い電流に対応可能で、かつ高電圧 (400V AC/DC) にも対応しています。標準設計またはルーティングを容易にする高屈曲設計が用意されており、金属製のラッチ型またはプラスチック製のプルタブ型があります。また、高度なカスタマイズが可能で、厳しい設計要件に適合します。

 

2 x 3 ELCON Mini ケーブル アセンブリ製品

効率

電線対基板用のコスト効率に
優れたソリューション

40A

端子あたり最大 40 A の高電流に対応

信頼

ポジティブ金属ラッチの保持機能による
確かな接続

  1. ELCON Mini コネクタとケーブル アセンブリ (英語)

TE の ELCON Mini パワー コネクタは、垂直マウント、水平マウント、圧入、スルーホールのオプションで利用でき、設計上の高い柔軟性があります。そして、取り回しを容易にするため、ELCON Mini ケーブル アセンブリには、標準の金属製ラッチとプラスチック製プルタブの設計をご用意しています。低抵抗で信頼性の高いインタフェースと相まって、TE の ELCON Mini パワー コネクタを使用することで、システム性能への信頼度が高まります。

Open Compute Project (OCP):

OCP スイッチング電力ソリューション

ELCON Mini パワー コネクタは、OCP のトップオブラック (ToR) 用「Wedge」スイッチにおける、内部電線対基板の電力ソリューションです。 

ELCON Mini 3 極パワー コネクタ
3 極構成により保護アースにシーケンス ピン長が提供され、接触保護構造の端子によって安全性が強化されています。

小型のサイズ、大型のパワー:

「強力な機能を小型化」

  • バリュー エンジニアリングによって認められた端子設計により、端子あたり最大 40 A の高電流に対応
  • AC または DC 400 V に対応
  • 高さ 8 mm の小型フォーム ファクタ
  • 2 極構成、一般的な低背型設計の HDMI マルチメディア端子とほぼ同じサイズ
スタック 2 x 3 ELCON Mini コネクタ ソリューション
省スペース設計の 2 x 3 構成によるスタック リセプタクルで提供されています。

安心と信頼の設計:

  • 低抵抗の信頼できるインタフェース
  • ポジティブ金属ラッチによる保持機能
  • 電力 I/O 用途向けのプルタブ*
  • 検出/検知の機能別に符号化された端子*
  • 保護アース用の接触保護構造端子と 3 本目のピン*

幅広いオプション:

  • 他社製品に比べてより幅広い汎用ポートフォリオ
  • 圧入取り付けまたははんだテール部品*
  • ケーブル アセンブリ製品は、標準設計またはルーティングの可能性を高める柔軟性の高い設計が用意されており、高度なカスタマイズが可能

 

*オプション機能。構成により使用できない場合があります。

ELCON Mini ケーブル アセンブリ製品
幅広い標準製品およびカスタムのケーブル アセンブリ オプションが用意されています。