2.5 mm 防水型シグナル ダブル ロック コネクタ

小型化と高信頼性を両立

極間 2.5 mm タイプのシグナル ダブル ロック コネクタは、省スペース性が重視される用途に最適の、コンパクトな信号回路向けソリューションです。ハウジング内へ端子を確実に挿入し、嵌合させるダブル ロック プレートにより、優れた信頼性を発揮できるよう設計されています。回路ごとの定格電流は、最大 3 A です。TE のラインナップに加わった最新の 2.5 mm 防水型シグナル ダブル ロック コネクタは、水回りや高湿度環境での使用に耐える、IP67 準拠の防水・防塵保護機能を提供します。

2.5mm

極間ピッチ

26-20

AWG、SDL コネクタに対応

2.5 mm シグナル ダブル ロック コネクタ

製品の主な特長および利点
  • 極間 2.5 mm の省スペース型
  • 2 極 ~ 13 極の電線対基板構成および 2 極 ~ 10 極の電線対電線構成から選択可能。
  • 26 AWG ~ 20 AWG
  • 最大 3 A の定格電流
  • 端子をハウジングに完全に挿入したことを、カチッという音で把握可能
  • プラグ ハウジングのリブにより、適切な嵌合を実現する設計
  • ポスト ヘッダのはんだテールを分極ペグ (ボス) に沿って屈曲させることで、はんだ付け時にヘッダを確実に基板に固定
  • UL 認可済み、CSA 認定、TUV 認可
  • V-0 定格素材や GWT および V-0 定格素材を選択可能

IP67 等級の防水保護 — 新しい 2.5 mm 防水型シグナル ダブル ロック コネクタ

製品の主な特長および利点
  • IP67 等級の防水保護
  • 中継接続構成やパネル取付け構成など、柔軟性に優れた設計オプションを提供
  • 2 極 ~ 6 極のサイズ展開
  • 極間 2.5 mm の省スペース型
  • 22 AWG ~ 26 AWG
  • 定格電圧: DC 250 V
  • -30℃ ~ 105℃​の温度に対応
  • 最大定格電流 3 A
  • 組み立てが容易な、引っ掛かりの起こりにくいラッチ形状

  • 端子を分極して誤挿入を防ぐことにより、組み立てミスを削減

  1. 2.5 mm 防水型シグナル ダブル ロック コネクタ (英語)

性能が生み出す保護 — TE の新しい 2.5 mm 防水型シグナル ダブル ロック コネクタは、2.5 mm という極間ピッチを採用した省スペース設計ながら、水や埃に対して IP67 保護等級に準拠した保護性能を備えており、設計のさらなる小型化を求めるトレンドに最適の、小型ソリューションを提供します。

よくある質問

Q: 防水型シグナル ダブル ロック コネクタ システムの取り付け方法は?

A: 2.5mm 防水型シグナル ダブル ロック コネクタ システムは、電線対電線ソリューション、1 列、2 極 ~ 6 極、中継接続とパネル取付けの 2 種類のスタイルから選択可能で、設計上のニーズに柔軟に対応できるソリューションです。

 

Q: 異物や液体に対する保護レベルを教えてください。

A: 防水型シグナル ダブル ロック シリーズは、同クラスで初めて IP 67 保護等級に対応しました。つまり、コネクタが水深 1 m まで落下しても 30 分間は耐えられる、ということになります。埃や異物の侵入も防止します。  

 

シグナル ダブル ロック コネクタに関する他の FAQ を見る

Q:   異物や液体に対する保護レベルを教えてください。
Q:   異物や液体に対する保護レベルを教えてください。