NEMA/ANSI 街路照明制御

過酷な環境から確実に保護

当社の LUMAWISE Endurance N 照明制御付属品には、NEMA/ANSI 規格に適合する直径 76 mm および 81 mm のベース アセンブリとドーム カバーが含まれます。これらの付属品により、光制御と調光リセプタクル間に電力・信号インタフェースを組み入れた一体型ソリューションが実現します。アセンブリは、IP66 定格の光制御エンクロージャを提供し、雨・雪・塩水噴霧などの過酷な条件から保護します。

特長と利点

街路照明制御
  • 実績のある TE の電力・信号インタフェースにより、長期にわたる信頼性を確保
  • 日光を光センシング素子に伝送する半透明のカバー
  • 保護等級 IP66 のソリューションにより、ほこりや高圧のジェット噴射から確実に保護
  • UL94 5-VA 定格のカバーを備え、難燃性定格に適合
  • スリーブの側面または上面に開口部を設けた設計で指向性光センシング素子を収容
  • 電圧定格ごとに色分けされたスリーブ。お客様のご要望に応じた色分けも可能
  • ベース アセンブリに組み込まれたベントにより、エンクロージャ内部の電子装置の耐用寿命を確保

用途

  • 街路照明および道路照明
  • 区域照明
  • 駐車場照明
Divider

当社の NEMA/ANSI 136.41 規格適合 直径 76 mm および 81 mm の光制御ベース アセンブリ製品には、さまざまな高さのスリーブとカバーが含まれます。これらの付属品により、光制御および調光リセプタクル間に完全な電力・信号インタフェースが実現します。このインタフェースは、道路・街路・区域照明など屋外の LED 照明用途に使用できます。ベース アセンブリ製品ソリューションには、パワー ツイストロック端子、スプリング リーフ信号端子、別個にパッケージングされたフォーム ガスケットが含まれます。5 VA 定格のカバーまたは側面/上面の開口部が色分けされたスリーブと組み合わせると、アセンブリ済みの光制御は IP66 等級の防水性能を達成します。