コンパクト設計と現場での取り付けの容易さ

当社の LIGHT-N-LOK Poke-In コネクタは工具不要の電線対電線照明コネクタで、バラスト ディスコネクトやその他の照明用途に適しています。

製品の特長

LIGHT-N-LOK コネクタ

  • Poke-In コンタクト機能による工具不要の簡単で迅速な取り付け
  • コンパクトな省スペース設計
  • ホット プラグ (UL2459) 異常過負荷試験のサポート
  • 複数色構成による容易な識別
  • モジュラ技術により設計に柔軟性を提供 (モジュラ型)

コンパクト設計と現場での取り付けの容易さ これらは、LIGHT-N-LOK コネクタの主な 2 つの利点です。工具不要の Poke-In コンタクト機能によって迅速で簡単に取り付けられます。また、コンパクトな設計によって、狭い空間での用途に最適のコネクタになっています。LIGHT-N-LOK コネクタ シリーズには、22 AWG ~ 18 AWG (0.33 mm2 ~ 0.75mm2) のワイヤ サイズに対応する標準タイプ、22 AWG ~ 16 AWG (0.33 mm2 ~ 1.0mm2) のワイヤ サイズに対応するモジュラ型ラッチ付きタイプ、および 18 AWG (0.75 mm2) の単線に対応する活線挿抜可能タイプがあります。

当社の LIGHT-N-LOK コネクタについては、以下で詳しくご紹介しています。関連資料もダウンロードいただけます。

用途

  • 屋内照明器具