30,000 フィートの信頼性

TE の DEUTSCH FDBA シリーズ コネクタは、着陸装置、民間飛行機のエンジンなど、過酷な環境に対応できるように特化して設計されています。ステンレス鋼バージョンは高温用途に特化して設計されています。幅広い種類のめっきオプションが用意されており、さまざまな環境条件に適合します。

製品の特長

DEUTSCH FDBA シリーズ コネクタ

  • バヨネット クイック ロック
  • -55°C から +200°C までの高温動作
  • 防水、ステンレス鋼、ハーメチック バージョンをご用意
  • カスタマイズ オプション
  • 幅広い付属品
  • EN3646 適合
  • 各種めっきオプション
  • PCB マウント対応オプション

 

機械的特性

  • シェルの材質:

  防水バージョン: アルミニウム合金

  ハーメチック バージョン: ステンレス鋼
 

  • めっき:   黒色アルマイト、ニッケル、カドミウム 
  • 耐溶剤性: (BES/SST/ELC/321/Prod. および MIL-C-26482 に適合)ジェット燃料、エンジン オイル、作動油

 

70

bar の耐圧性

500

回の結合および結合解除に耐えうる耐久性

5 mΩ

(FDBA 57 バージョン) シールド

環境条件

  • 使用温度: -55°C ~ +200°C 

 

  • 熱衝撃:

防水、鋼/ステンレス鋼、ハーメチック バージョン: – 55°C ~ + 200°C まで 10 サイクル

アルミニウム ハーメチック バージョン: – 55°C ~ + 200°C まで 10 サイクル、10 H/200°C で 1 サイクル

 

  • シーリング:

防水バージョン: (MIL-C-26482 に適合)最大漏洩量 ≤ 16 cm 3/h (2.1 bar) 

 

  • 空気漏洩量:

ハーメチック バージョン: ≤ 1.10–6 mbar.l/s (1 bar 真空)