圧力下での性能

TE の DEUTSCH EFS コネクタは、高温および高圧に対応したコネクタが要求される THFT 用途を前提として製作されています。

高温、高圧での動作に最適化されています。 チュービング ハンガー フィードスルー (THFT) システム用の TE の DEUTSCH EFS シリーズ電気コネクタは、クリスマス ツリーやチュービング ハンガーなどの甲板および海中用途を前提として設計されており、定格は 16,500 psi および 177°C です。4 端子のコネクタは、500 V、5 A の動作を提供します。THFT 光コネクタは、最大 15,000 psi の圧力で 3 チャネルをサポートします。

16500

psi 定格圧力

177°C

定格温度

用途

  • 電気フィードスルー システム (EFS)
  • クリスマス ツリー

特長

  • 最大 4 つの端子 (3+1 アース)
  • 16 AWG または 20 AWG ワイヤ用のサイズ 16 および 20
  • 定格電圧: AC 500 V
  • 定格電流: 5 A