他製品を引き離す性能

DEUTSCH AS Standard シリーズ コネクタは、信頼性が高く軽量で技術的に高度な製品として多数のオートスポーツ レーシング チームから選ばれており、市場をリードする存在となっています。オートスポーツを念頭に専用設計されたコネクタ シリーズとして、DEUTSCH AS Standard シリーズ コネクタは、プロのレース業界に特化して設計された初のハイスペックなコネクタ シリーズです。DEUTSCH AS Standard シリーズ コネクタは、標準的な軍用設計のコネクタと比較して重量と省スペース性に優れており、中密度から高密度まで、最大 128 通りのさまざまなオプションが用意されています。

特長

  • 高密度配列
  • フィルタ バージョン
  • 光ファイバ バージョン
  • ハーメチック バージョン 
  • 導電性を持つ黒亜鉛仕上げ
  • 界面およびワイヤ シール

用途

  • 広範な用途に対応
  • 過酷な環境に対応