SIM およびコンボ カード コネクタ
堅牢な 3 in 2 コンボ カード コネクタのようなイノベーションを生み出す TE は、豊富な製品ラインナップを持つ SIM および UIM カード コネクタのリーディング サプライヤであり、個々のお客様の要件に合わせて製品をカスタマイズする専門知識も併せ持っています。加入者識別モジュール (SIM) およびユニバーサル識別モジュール (UIM) カードは、モバイル デバイスでの課金、セキュリティ、電話番号保存などのために、さまざまなモバイル用途で広く使用されています。SIM カードのパラメータは、ISO、ETSI、GSM の各規格によって定められています。TE の卓越した技術力を利用して SIM コネクタの高い信頼性と耐久性を確保すれば、製品の操作性向上につながります。また、TE は大量の製品をコスト効率の高いリーン生産方式で製造する能力も持ち合わせています。
製品の特長
SIM コネクタ
- 幅広いスタイルとカード サイズに対応する豊富な製品ラインナップ
- 信頼性の高いコネクタ
- 垂直抗力を高める球形接点
- 装着済み端子
- 端子に保持防止機能を内蔵
- 最大限の設計の自由を実現する製品シリーズ、同じフォーム ファクタ内で高さを拡張できる製品多数
- 完全に自動化されたプロセスによる最小限の適用コスト
各種 SIM カード コネクタの仕様の概要については、この製品ガイドをダウンロードしてください。このガイドでは、各 SIM カード コネクタの種類 (プッシュ/プッシュ、プッシュ/プル、トレイ、ブロック) の概要に加え、Mini SIM (2FF) カードおよび Micro SIM (3FF) カードの図と仕様 (型番、高さの範囲の詳細、長さ × 幅、説明、特徴と利点、ステータス) がサイズの比較とともに種類別にまとめられています。
各種用途
SIM コネクタ
- 携帯電話
- タブレット端末
- パソコン
- ウルトラポータブル デバイス
- データ カード
- ポータブル GSM モデム
- サーバ
各種製品シリーズ
SIM コネクタ
- 新しい 3 in 2 SIM/SD コンボ カード コネクタ
-
ブロック SIM カード コネクタ
0.3H ブロック SIM カード コネクタ、0.3H ブロック サイドエントリ SIM コネクタ、0.3H マイクロ SD コネクタなどのロープロファイルのブロック コネクタ。スマートフォンやウェアラブル製品などのモバイル用途向けに新しく追加されました。
-
SIM コネクタ 5D ブロック タイプ
多方向の嵌合が可能で、前、後、左、右、上の 5 方向からカードを挿入できる
-
SIM コネクタ (2FF) プッシュ/プッシュ タイプ
エンド ユーザがカードを扱いやすいように、押して挿入、押して取り出すという機構を提供
-
SIM コネクタ (2FF) プッシュ/プル タイプ
カード ガイドとカード ストップにより、SIM カードを X、Y、Z 方向に固定可能
-
Micro SIM コネクタ (3FF) プッシュ/プッシュ タイプ
エンド ユーザがカードを扱いやすいように、押して挿入、押して取り出すという機構を提供
-
Micro SIM コネクタ (3FF) プッシュ/プル タイプ
カード ガイドとカード ストップにより、SIM カードを X、Y、Z 方向に固定可能
-
その他: Micro SIM + Micro SD コンボ タイプ
省スペース設計を可能にする uSIM/uSD タイプのデュアル カード リーダ。プッシュ/プル タイプ。
デバイス メーカは「高密度」と「エンド ユーザに柔軟性を提供できること」を求めています。当社の新しい 3 in 2 カード コネクタはその両方を提供します。
- Tommy Yu,
- プロダクト マネージャ