超軽量、ロー プロファイル構成

コンパクトなインラインの結線処理済みデータ バス マイクロカプラには、軽量設計が取り入れられており、ハードウェア構成と性能に関する MIL-STD-1553B 規格の要件に適合しています。ロープロファイル構成により、電子機器システム設計者は、最適なカプラ位置を計画できます。また、宇宙グレード材料のマイクロカプラも用意されています。1 ~ 6 スタブ構成の超軽量インライン マイクロカプラは、20 年にわたる経験とデータ バスの継続的改善を基盤とする TE の Raychem 技術により実現されています。

製品の特長

データ バス カプラ

  • 軽量
  • 容易な取り付け 
  • 環境密閉型
  • コネクタなし 

マイクロ

インライン マイクロカプラ、1 および 2 スタブ

1553B

認可規格 MIL-STD-1553D

インライン マイクロカプラ

1 および 2 スタブ

カプラのロープロファイル構成により、電子機器システム設計者は、最適なカプラ位置を計画できます。マイクロカプラには、EMP 硬化バージョンなどの SPEC 55 データ バス ケーブルが付属しています。これらの製品は、他のコンポーネントと組み合わせてデータ バス ハーネスにすることもできます。 

シングル スタブ ダブル スタブ
D-500-0455-1-YYY-ZZZ D-500-0455-2-YYY-ZZZ
D-500-0465-1-YYY-ZZZ D-500-0465-2-YYY-ZZZ
D-500-0456-1-YYY-ZZZ D-500-0456-2-YYY-ZZZ
D-500-0466-1-YYY-ZZZ D-500-0466-2-YYY-ZZZ
D-500-0457-1-YYY-ZZZ D-500-0457-2-YYY-ZZZ
D-500-0467-1-YYY-ZZZ D-500-0467-2-YYY-ZZZ
D-500-0458-1-YYY-ZZZ D-500-0458-2-YYY-ZZZ
D-500-0468-1-YYY-ZZZ D-500-0468-2-YYY-ZZZ

構成については、添付のカタログを参照してください。 

超軽量インライン マイクロカプラ

1 ~ 6 タブ

超軽量インライン マイクロカプラの新しい製品ファミリには、1 ~ 6 スタブの構成が用意されています。これらのカプラは、現在のマイクロカプラに匹敵する高性能と信頼性を備え、重量は大幅に軽減されています。最大 6 スタブまでの構成が用意されており、重量を最小限に抑えるために、取り付けアイレットのオプションはありません。これらの超軽量カプラを TE の AWG 24 または AWG 26 のデータ バス ケーブルと組み合わせると、大幅な軽量化が実現します。 

製品詳細
D-500-L455-X-YYY-ZZZ
D-500-L456-X-YYY-ZZZ
D-500-L457-X-YYY-ZZZ
D-500-L458-X-YYY-ZZZ

構成については、添付のカタログを参照してください。 

ボックス カプラ

カプラのマルチポート機能 (最大 8 スタブ) により、電子機器システム設計者は、最小限の配線でブラック ボックスを相互接続することができます。ボックス カプラには、3 軸ねじ式コネクタまたはバヨネット コネクタが付属しています。 

シリーズ 
D-500-0255

宇宙グレード インライン カプラ

  • スズ/ニッケルめっき金属部品
  • 焼結シリコン ゴム コンポーネント
  • NASA の要件を満たす低アウトガス レベル
シリーズ
D-500-94XX-X-XXX

各種用途:

データ バス カプラ

民間航空宇宙

航空機の設計と運用コストの管理は、商用航空宇宙業界にとってますます頭の痛い問題になっています。TE では、実績のある価値と性能に加え、お客様の用途に対応した軽量化ソリューションをお届けしています。