優れた柔軟性と信頼性を備えた M8/M12 ケーブル アセンブリ

TE の M8/M12 ケーブル アセンブリ ソリューションは、産業環境にあるデバイス間やネットワーク全体にわたって、安全かつ信頼性の高い通信を保証するコード セットに、M8/M12 丸型コネクタをオーバーモールドした製品です。素早く簡単にシステムを構築できるプラグイン ソリューションで、さまざまなシステムですぐに利用を開始できます。幅広いセンサ/アクチュエータと、Ethernet/Fieldbus をベースにした M8/M12 オーバーモールド ケーブル コネクタ アセンブリの各種オプションは、多彩なコネクタ構成とジャケット ケーブル材料の充実した品揃えよって、さらに拡充されています。産業用途ではダウンタイムによって多大なコストが発生することを考えれば、安定して高性能を発揮するケーブル アセンブリ製品への投資は十分価値があります。

特長

M8/M12 ケーブル アセンブリ製品

  • 産業用信号用途 (センサ/アクチュエータ) や、ネットワーク通信用途 (Ethernet/Fieldbus) 向けの M8/M12 ケーブル アセンブリ製品を、豊富に取り揃えています。 
  • IP67 等級のシール型設計、TE 工場での完全試験により、配線ミスの可能性を排除した確実な接続を保証します。
  • 取り付けが簡単なケーブル アセンブリ製品と、信頼性に優れた業界標準のソリューションにより、過酷な環境におけるダウンタイムを削減します。
  • さまざまな顧客に合わせてカスタマイズされたプラグ アンド プレイ構成により、設計の柔軟性を提供。インダストリアル環境での迅速な設置を実現します。
  • いずれも、TE が提供するオス/メス コネクタや入出力モジュールとの組み合わせが可能です。
  • お客様の広範なニーズに対応する多くの業界標準製品への接続も網羅した、ケーブル アセンブリ製品の豊富なポートフォリオから、カスタム ソリューションを提供します。
  • 用途の要件に応じて、さまざまなタイプのケーブルをご提供します。PVC は、移動や振動の少ない用途向きの経済的なソリューションです。PUR は牽引チェーンや、ねじり応力のかかる用途、動作の信頼性が必要不可欠とされる過酷な環境など、より厳しい要件が課される用途に適しています。
  • TE が提供する M12 ケーブル アセンブリ製品は、スマート ファクトリで求められる速度・信頼性・頑強さを提供するほか、産業界におけるモノのインターネット (IoT) の実現において重要な役割を果たします。

製品の特長

センサ/アクチュエータ用 M8/M12 ケーブル アセンブリ製品

  • IP67 定格: 防塵および防水性能
  • PVC/PUR をオーバーモールドしたケーブル アセンブリ製品。シールド済み/非シールドから選択可能
  • キー オプション: A コード
  • M12 極数: 2/3/4/5/8 極
  • M8 極数: 3/4 極
  • M8/M12、シングル/ダブル エンド型ケーブル アセンブリ製品
  • M8 ~ M12 ケーブル アセンブリ製品
  • ケーブル長オプション: 標準ケーブル長オプション 0.5 m ~ 15 m。M8/M12 シングル エンド型ケーブル アセンブリ製品
  • M8/M12 ダブル エンド型ケーブル アセンブリ製品
  • M8 ~ M12 ケーブル アセンブリ製品
  • ケーブル長オプション: 0.5 m/1 m/1.5 m/3 m/5 m/7 m/10 m。X コード用延長ケーブル: 2 m/4 m/15 m/20 m
divider

特長

インダストリアル イーサネット用 M12 ケーブル アセンブリ製品

  • IP67 定格: 防塵および防水性能
  • PUR/PVC/FRNC (難燃性、非腐食性) をオーバーモールドした、ケーブル アセンブリ製品
  • キー オプション: D コード
  • M12 極数: 4 極
  • M12 シングル/ダブル エンド型ケーブル アセンブリ製品
  • カテゴリ 5e ケーブル (伝送速度 100 Mbps)
  • 100 万回の屈曲、機械油、摩耗、UV 照射に対する耐久性を提供
  • ケーブル長オプション: 標準ケーブル長オプション 0.5 m ~ 30 m
divider

特長

インダストリアル Fieldbus 用 M12 ケーブル アセンブリ製品

  • IP67 定格: 防塵および防水性能
  • PVC/PUR (牽引チェーン対応、耐ねじり応力) をオーバーモールドした、シールド済みケーブル アセンブリ製品
  • キー オプション: A、B コード
  • M12 極数: 2/4/5 極
  • M12 B コード 5 極 (Profibus 用)
  • M12 A コード 5 極 (DeviceNet 用)
  • M12 A コード 4 極 (CC-link 用)
  • ケーブル長オプション: 標準ケーブル長オプション 0.5 m ~ 15 m
divider

用途

  • 産業用通信
  • 産業機械
  • 産業オートメーション
  • 自動車製造
  • 製造
  • ソレノイドおよびセンサ用バルブ製造
  • ビジョン システム

センサ/アクチュエータ用 M8/M12 ケーブル アセンブリ製品

M12 Ethernet ケーブル アセンブリ製品

Fieldbus 用 M12 ケーブル アセンブリ製品