使いやすいワンタッチの柔軟性

当社の FFC 結線装置は、電気駆動の半自動アセンブリ装置です。異なるダイ セットを使用して、リールフィードの FFC 端子を手動供給の FFC ケーブルに結線します。事前に指定された数の端子が、供給されたケーブル端部に結線されます。個別のワイヤ位置は、アセンブリ シーケンス中でもスキップできます。FFC 結線は、使いやすいインタフェースでさまざまな製品に対応する、交換可能なクイック チェンジ アプリケータを備えています。

FFC および FPC 半自動結線装置

フラット フレキシブル ケーブル (FFC) およびフレキシブル プリント回路ケーブル (FPC) 300 半自動結線装置

当社の新しい FFC ケーブルおよび FPC ケーブル用の半自動処理・結線装置は、新たな高性能ツールや高品質プロセス制御を備えているほか、互換性やパラメータの可視化を実現しています。

主な利点:

  • 新しい高性能ツール
  • 高品質プロセス制御
  • 高精度
  • サポート

  1. FFC および FPC 結線装置のビデオ

このビデオでは、最新の FFC FPC 300 半自動結線装置の特徴を紹介し、高性能なケーブル処理を実現するための操作方法をご覧いただきます。

フラット フレキシブル ケーブル (FFC) およびフレキシブル プリント回路ケーブル (FPC) 300 半自動結線対応端子

ディバイダ
フラット フレキシブル ケーブル (FFC) スプライス装置 Mark IV

フラット フレキシブル ケーブル (FFC) スプライス装置 Mark IV 装置

当社の高性能フレキシブル フラット ケーブル (FFC) スプライス装置 Mark IV は、自動車、産業・商業輸送、航空宇宙、防衛、艦船の各用途でホイル対電線接続を結線するスプライス圧着プロセスにおいて品質保証を提供します。

  • 高性能ツール
  • 品質保証
  • カスタム設計

フレキシブル フラット ケーブル (FFC) スプライス装置 MARK IV 対応端子

ディバイダ
FFC 結線装置

製品の特長

FFC 端子および FFC ケーブル用

  • 圧着力 15 kN
  • プレス ストローク 40 mm (1.56 インチ)
  • 重量 100 kg
  • リール径 610 mm (24 インチ)
  • 電源 220/240 V、50 Hz
  • 圧着速度 約 3 端子/秒
  • リールを含めた寸法
    高さ x 幅 x 奥行き (mm) = 1,200 x 1,200 x 600
  • プログラム可能なピッチ 1.27 mm ~ 5.08 mm
  • ピン数はプログラム可能、ケーブルの位置合わせは装置で実行 
  • 個別のワイヤ位置はスキップ可能
  • 処理可能な幅は、コネクタの極数とホイルの輪郭によって異なります。
  • 有効なクリンプ数: ピッチ 5.08 mm = 18 クリンプ、ピッチ 2.54 mm = 37 クリンプ、ピッチ 1.27 mm = 74 クリンプ
  • ご要望に応じてその他のピッチもご用意できます。
  1. フラット フレキシブル ケーブル ターミネータのビデオ (英語)

この短いビデオでは、TE Connectivity のフラット フレキシブル ケーブル (FFC) ターミネータのさまざまな特長をご紹介します。

モデル W350 ワッフル アイロン赤外線ヒータ

適用製品

  • フラット導線ケーブル用の CTM スプライス モジュール
  • フラット導線ケーブルを円形ワイヤに接合するための CTM トランジション 
  • フラット導線ケーブル用の MTC50 および MTC100 コネクタ ウェハ