認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
圧力トランスデューサのセンサのタイプ :
ミニチュア圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ :
密閉済み
構成の特徴
-
電気接続 :
ケーブル .5 m, ケーブル .5 m
-
圧力ポート/フィッティング :
M10x1 オス
寸法
-
寸法 :
六角 15 mm [ 六角 .59 in ]
使用条件
-
圧力 :
350 bar [ 5000 psi ]
-
使用温度範囲 :
-40 – 220 °C [ -40 – 428 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
1.5X FS
-
圧力範囲 :
0 ~ 350 bar
-
出力/スパン :
1.2 mV/V
-
圧力精度 :
下限 ± .25% FSO