この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社 の SIMAFLEX 高電圧フレキシブル ケーブル コネクタは、最大 500 kV (相間電圧) までの AC および DC 用途向けです。 この製品ラインナップには、機械的支持、導出、端末機器 (スタッドおよびパッド) への接続、剛性アルミニウム バスバーへのトランジション接続に加えて、アース補強材やスペーサなどの付属品が含まれます。

メートル法の製品には、外径 15 mm から最大 59 mm までのアルミニウムより線導体用のコネクタと、外径 80 mm から最大 250 mm までのアルミニウム管状導体へのトランジション接続用のコネクタがあります。

ヤードポンド法の製品には、266.8 MCM (0.609 インチ) から最大 3500 MCM (2.159 インチ) までのアルミニウムより線導体用のコネクタと、2.5 インチから最大 6 インチまでのアルミニウム管状導体へのトランジション接続用のコネクタがあり、NPS と EHPS のどちらの寸法にも適合します。

単芯、2 芯、3 芯、4 芯導体バンドル構成の接続は、100 mm (4 インチ) から最大 450 mm (18 インチ) まで対応します。

グレーのバー

主な特長

  • 超高電圧 (EHV) 変電所の高い機械的応力に対する耐性を備えた設計
  • 用途要件に合わせてカスタマイズ可能であり、1 つの製品ラインナップから 2 〜 3 のキーパー ソリューションを提供できる
  • 社内機械加工とワックス塗布ボルトの組み合わせにより、優れた電気性能を実現  
  • 幅広い社内鋳造コンポーネントによりリードタイムを短縮
  • 調整可能コネクタ
SIMAFLEX 高電圧変電所コネクタ
グレーのバー
グレーのバー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE の SIMABUS と SIMAFLEX の違いは何ですか?

回答: 当社の高電圧変電所コネクタは、剛性バス (アルミニウム パイプ) とフレキシブル ケーブル (ケーブル導体) の 2 つのカテゴリに分けることができます。SIMABUS は剛性アルミニウム バス用に設計されたコネクタで、SIMAFLEX はアルミニウム フレキシブル ケーブル用に設計されたコネクタです。

 

質問: SIMAFLEX フレキシブル ケーブル コネクタはどのようにして取り付けますか?

回答: SIMAFLEX はアルミニウム ケーブル用のボルト止めコネクタで、銅導体に使用できるバイメタル スリーブが付いています。

 

質問: SIMAFLEX コネクタが対応している電圧範囲を教えてください。

回答: SIMAFLEX は 63 ~ 550 kV に対応する単一のソリューションです。 

 

質問: SIMAFLEX 変電所コネクタはどの規格に従って製造されていますか?

回答: SIMAFLEX コネクタは、IEC 規格と ANSI/NEMA 規格の両方に従って製造および試験されています。ANSI/NEMA 規格については、ANSI CC1-2009 規格に従って製造および試験されています。試験報告書や詳細情報はご要望に応じて提供いたします。

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • スタッドサイズ  30, 40, 50, 60

  • 据え付け技術  ボルト止め

構成の特徴

  • 目視検査  いいえ

  • ボルト数  1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 550, ≤ 500

ボディの特徴

  • 対応している導線材料  アルミニウム, アルミニウム合金, 銅

  • 導線のタイプ  より線, スタッド, チューブ, バスバー, フレキシブル導体

  • 一次製品の材料  アルミニウム, アルミニウム合金

  • ブロック済み  はい

寸法

  • 内径の許容範囲 (in) 1.28, 2.76

  • 内径の許容範囲 (mm) 32.5, 70

  • ボルト ヘッドのサイズ (平坦部) (mm) 17, 19

  • 対応している導線の断面の許容範囲 - メイン (mm²) 15, 16, 20.5, 20.6, 22.5, 22.6, 24.5, 24.6, 26.5, 26.6, 28.5, 28.6, 30.5, 30.6, 32, 32.5, 32.6, 34.5, 34.6, 36.5, 36.6, 38.5, 38.6, 40.5, 40.6, 42.5, 42.6, 44.5, 44.6, 46.5, 46.6, 48.5, 48.6, 50.5, 58.6, 59, 60.5, 80, 100, 120, 125, 160, 200, 250

  • 内径の許容範囲 (mm) 32.5, 70

  • 内径の許容範囲 (in) 1.28, 2.76

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1033.5 – 1200, 1192.5 – 1300, 2500 – 2500, 3500 – 3500, 477 – 556.5, 795 – 927.2

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 185 – 300, 300 – 400, 400 – 630, 420.1 – 479.9, 553.9 – 626.2, 626.3 – 698.8, 800 – 1000, 999.71, 1600

  • グローブ穴の直径  14, 14.3, 14.5, 15, 16, 18

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  変電所, 屋内使用, 屋外使用

  • メカニカル コネクタ製品タイプ  アース補強材, コネクタ, ツイン バンドル サポート, バイメタル プレート, ボルト止めコネクタ, 単導体サポート, 平行溝クランプ, 端子コネクタ

業界スタンダード

  • NEMA スペーシング (2 ホール)  はい

  • 認可規格製品に適合  ANSI/NEMA CC1-2009, IEC, IEC 62271-1, NEMA

  • 認証/規格製品に適合  IEC, NEMA

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア (中国を除く), アメリカ, ラテン アメリカ, ワールドワイド, 欧州、中東、アフリカ地域

その他

  • 導線ゲージのタイプ  AAC/AAAC, ACSR, AWG

参照番号

  • TE用番号 CAT-SIMAFLEX

関連資料

データ シート/カタログ ページ