認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
接続タイプ :
ケーブル対基板
-
モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 :
RJ タイプ ジャックおよびプラグ
-
モジュラー コネクタのスタイル :
ジャック
構成の特徴
-
極数 :
6
-
ポート構成 :
単一ポート
-
ポート マトリックス構成 :
1 x 1
-
コネクタのコンタクト密度 :
標準
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
-
装着済みポジション数 :
6
ボディの特徴
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
モジュラ ジャックのラッチの向き :
標準 - ラッチ ダウン
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm):
1.27
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子の定格電流 (最大) (A):
.2, 1.5
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ :
3.44 mm [ .135 in ]
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ :
フランジ
-
パネル マウント機能 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
1.02 mm [ .04 in ]
-
嵌合エントリの位置 :
サイド
-
ハウジングの色 :
黒
-
ハウジングの材料 :
PBT ポリエステル
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
コネクタの高さ :
17.4 mm [ .685 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
動作/用途
-
回路用途 :
Signal
-
シールド処理済み :
いいえ
業界スタンダード
-
性能カテゴリ :
Cat 3
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
実装の特徴
-
実装方法 :
パッケージ, ボックスおよびトレイ
-
パッケージ数量 :
576