認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
プラガブル I/O 製品タイプ :
ケージ アセンブリ
-
防水性 :
いいえ
-
フォーム ファクター :
CFP4
-
ケージのタイプ :
ギャング
構成の特徴
-
ポート数 :
4
-
ポート マトリックス構成 :
1 x 4
ボディの特徴
-
一次製品の材料 :
アルミニウム合金
-
一次製品のめっき材料 :
ニッケル
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
寸法
-
製品長さ (mm):
78
-
製品幅 (mm):
91.3
-
基板厚 (推奨) :
3 mm [ .118 in ]
その他
-
付属ライトパイプ :
いいえ
-
EMI 抑制機能タイプ :
内部/外部 EMI スプリング