HCF110J100RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 100R 5% LEAD HCF110J100RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF110J10RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 10R 5% LEAD HCF110J10RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 10
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF110J150RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 150R 5% LEAD HCF110J150RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 150
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF110J1K0J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 1K0 5% LEAD HCF110J1K0J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF110J220RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 220R 5% LEAD HCF110J220RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 220
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF110J22RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 22R 5% LEAD HCF110J22RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 22
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF110J330RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 330R 5% LEAD HCF110J330RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 330
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF110J33RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 33R 5% LEAD HCF110J33RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 33
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF110J470RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 470R 5% LEAD HCF110J470RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 470
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF110J47RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 47R 5% LEAD HCF110J47RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 47
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF110J680RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 680R 5% LEAD HCF110J680RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 680
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF110J68RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 68R 5% LEAD HCF110J68RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 68
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF110J6R8J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF110 100W 6R8 5% LEAD HCF110J6R8J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 6.8
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 110 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF166J100RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF166 160W 100R 5% LEAD HCF166J100RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 160
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 166 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF166J10RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF166 160W 10R 5% LEAD HCF166J10RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 10
  • 電力定格 160
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 166 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF166J150RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF166 160W 150R 5% LEAD HCF166J150RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 150
  • 電力定格 160
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 166 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF166J1K0J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF166 160W 1K0 5% LEAD HCF166J1K0J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 160
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 166 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF166J220RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF166 160W 220R 5% LEAD HCF166J220RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 220
  • 電力定格 160
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 166 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF166J22RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF166 160W 22R 5% LEAD HCF166J22RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 22
  • 電力定格 160
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 166 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HCF166J330RJ シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. HCF166 160W 330R 5% LEAD HCF166J330RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 330
  • 電力定格 160
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ フライング リード
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 166 x 60 x 15
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス