予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
コネクタ
自動車用コネクタ
自動車用ハウジング
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
Superseal 1.0 ハウジングでは、ロック ラッチとキーイングの組み合わせをさまざまなオプションからお選びいただけます。
SUPERSEAL 1.0 コネクタ システムに含まれる角形ハウジングは、UL 94-V0 定格の熱可塑性樹脂で作られています。
このシステムは、自動車のエンジン ルーム内やその他のシーリングが必要な場所で使用する電線対基板 (1.0 mm) 用途および ECU 用途向けに設計されて います。
手動でのハーネスの組み立て、エンジンの取り付け、エンジン ルーム内での作業が容易になるように設計されています。
当社の SUPERSEAL 1.0 コネクタ製品群は、近年需要が増えている、過酷な環境でも高い信頼性を発揮するプリント基板用途のニーズに応えるよう設計されています。
Q: SUPERSEAL 1.0 コネクタとは何ですか?
A: 当社の SUPERSEAL 1.0 は環境シール コネクタであり、ケーブル プラグ形式と PCB マウント ヘッダ形式が用意されています。SUPERSEAL 1.0 コネクタは、わずかな接続の劣化も許されない過酷な環境下で使用されています。 Q: SUPERSEAL 1.0 コネクタはどのような用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ、建設、農業、採掘、緊急車両、林業、レクリエーション、船舶、バイクなどに適しています。
SUPERSEAL 1.0 コネクタに関する他の FAQ を読む
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。