状態監視センサ

用途

機械状態監視

予知保全センサによる装置故障の予測、生産性の改善、メンテナンス コストの低減、作業者の安全性の改善についてご覧ください。

状態監視には何年もの歴史がありますが、IoT によって進化しつつあります。 IoT の発展、そしてあらゆる工場設備において継続的監視をサポートするその先進のエコシステムは、状態監視の慣行に影響を及ぼして予知保全作業の発展に寄与してきました。センサは、この IoT エコシステムに求められる要件に対応できるように製造されるようになっています。最新のセンサ開発は、小型化、デジタル化、センサの融合、低消費電力、ワイヤレス技術などの IoT のトレンドから影響を受けつつあります。同時に、過酷な環境に耐えられるようにパッケージングされています。結果として、センサは、機械学習や AI (人工知能) によってインテリジェントな決定を容易にするデータを収集することで継続的な状態監視ができるように進展しています。振動、圧力、位置、速度、流体特性、温度、湿度の各センサは、いずれも機械状態監視用途の中で重要な役割を果たします。これらの産業用センサは、装置故障の予測、生産性の改善、メンテナンス コストの低減、作業者の安全性の改善によって停電の削減に役立ちます。

状態監視の価値のインフォグラフィック

これまで、機械状態監視センサは、風車、工業用ポンプ、コンプレッサ、HVAC システムなど、ハイエンド機種の重機で使用されてきました。 しかし、IoT における変革やオートメーション作業の増加に伴い、機械スピンドル、コンベヤ ベルト、選別台、工作機械など、より優れた予知保全を必要とする、より小型の大量生産システムに機械状態監視センサを採用する需要が高まっています。これらの産業用途における装置の停電の削減は、カスタマ エクスペリエンスや収益性の点で、きわめて重要な考慮すべき問題です。したがって、状態監視と予防保全の実施を取り入れることには、正確かつ信頼性の高いセンサなしでは実現できない多くの利点があります。必要なデータの測定に適したセンサを使用することで、どのような産業用途でも状態監視を実現できるでしょう。そして、必要に応じて予知保全が実行されて業務を継続できるかどうかが確認されます。

過酷な環境における予知保全向けセンサ
オンデマンド ウェビナー

予知保全におけるセンサの利用と状態監視用途の主要部品としての認識センサの付加価値について説明します。これらの産業用センサは、装置故障の予測、生産性の改善、メンテナンス コストの低減、過酷な環境における作業者の安全性向上に役立ちます。

過酷な環境における予知保全向けセンサ
オンデマンド ウェビナー

予知保全におけるセンサの利用と状態監視用途の主要部品としての認識センサの付加価値について説明します。これらの産業用センサは、装置故障の予測、生産性の改善、メンテナンス コストの低減、過酷な環境における作業者の安全性向上に役立ちます。

状態監視センサ
Industry 4.0 の実現のウェビナー

状態監視には何年もの歴史がありますが、IoT によって進化しつつあります。このウェビナーを視聴して、IoT がどのように進化しているか、状態監視センサがどのようにこのような進化を実現しているか、さらには状態監視用途の主要部品としての認識センサの価値を確認してください。 

状態監視センサ
Industry 4.0 の実現のウェビナー

状態監視には何年もの歴史がありますが、IoT によって進化しつつあります。このウェビナーを視聴して、IoT がどのように進化しているか、状態監視センサがどのようにこのような進化を実現しているか、さらには状態監視用途の主要部品としての認識センサの価値を確認してください。 

コストのかかる停電の削減: 「加速度計が装置のメンテナンスを変える」ウェビナー
オンデマンド ウェビナー

工場はますます自律化が進んでおり、設置された機器を監視するセンサが必要とされています。このウェビナーでは、性能分析や効率向上、コスト削減、機器利用率の改善に不可欠なデータをセンサがどのように収集するかをご紹介します。

コストのかかる停電の削減: 「加速度計が装置のメンテナンスを変える」ウェビナー
オンデマンド ウェビナー

工場はますます自律化が進んでおり、設置された機器を監視するセンサが必要とされています。このウェビナーでは、性能分析や効率向上、コスト削減、機器利用率の改善に不可欠なデータをセンサがどのように収集するかをご紹介します。

よくある質問 (FAQ)

1

機械状態監視とは何ですか?

状態監視とは、産業機器内のコンポーネントを評価して、一般には問題の存在を示す機械内におけるあらゆる変化を特定する方法です。重要な変化が検出された場合は、メンテナンスの必要性を示している可能性があります。

2

予知保全とは何ですか?

予知保全とは、産業機器のメンテナンス時期の決定に重点を置いた状態監視のサブセットです。これによって製造工場の稼働時間が保証され、製品の継続的な開発による優れたカスタマ エクスペリエンスと収益性が確保されます。

3

状態監視や予知保全はセンサで実現できますか?

はい。産業機器にセンサを配置して性能の監視、各種パラメータの変化の特定、機器のメンテナンスの必要性を示す変化があるかどうかを特定することで、状態監視や予知保全の実践が可能です。センサは、機械学習や AI (人工知能) によってインテリジェントな決定を容易にするデータを収集することで継続的な状態監視ができるように進展しています。