屋外

用途

街路照明および区域照明ソリューション

LED 街路照明アーキテクチャの複雑さを緩和するために設計された、当社のコネクティビティ ソリューションをご覧ください。市場投入までの時間を短縮し、適用コストを削減して、シンプルな統合と組み立て効率の向上を実現します。

よりスマートな街路照明

街路照明が大気質を監視して天気予報や交通情報に適用し、気象庁や交通局などの関係機関に警告してくれるしたら、しかも、そのすべてがクラウドで管理されるとしたら、どんなに便利でしょう。世界各地の都市では、よりスマートな LED 照明への移行が進んでいます。これにより、メンテナンス コストを削減して、エネルギ消費量を半分に抑えることができます。TE は、このプロセスを乗り切るためのパートナーです。街路照明インタフェース、電力・データ用コネクタ、リレー、パワーライン フィルタ、ラベルを取り揃え、カスタマイズされた相互接続ソリューションで、持続可能性と生産性に優れたつながる未来の構築をお手伝いします。

TE の照明器具接続ソリューションは、製造容易性を向上させ、 市場投入までの期間を短縮するように設計されています。低背型の取り付けが簡単な当社のリセプタクル・終端処理・パワー ライン フィルタは、作業時間を短縮し、新規または既存の LED 照明器具に統合できます。

バー

TE では、業種を超えたエンジニアリングの経験を活かし、 つながる LED 街路照明制御の迅速な導入を実現します。当社の製品は、製造が容易かつ現場でアップグレード可能なコンパクトなソリューションを促進することによって、市場投入までの期間を短縮し、複雑さとコストを削減します。

バー

相互接続用途向けに開発された当社の柔軟なソリューションは、 電力を確実に伝送して、最新の LED 街路照明のコンポーネントを統合します。当社の低背型相互接続は、表面実装・スルーホール ボード マウント・パネル取付け・フリー ハンギング電線対電線の各構成が用意されており、より高速で効率的な接続を実現するために設計されています。

バー

当社では、ドライバの入力と出力に確実に接続するために設計された、 ユーザフレンドリーなドライバ相互接続製品を幅広く取り揃えています。基板対基板または電線対基板のオプションを備え、設計の柔軟性と使いやすさを実現します。

バー

TE は、世界中の高性能光制御と街路照明付属品の設計・製造において 50 年以上の経験を積み重ねています。当社では、各種街路・区域照明用途の幅広い要件に対応する、包括的な製品ラインをご用意しています。

 

バー

LED は、設計の自由・耐久性・省エネに優れていますが、 落雷や開閉装置に関連するスパイク電圧によって生じる過電圧から保護するために、強力なサージ プロテクションが必要です。当社では、次世代の街路照明ネットワーク向けに設計された、DIN (ドイツ工業規格) に適合するヒューズ ボックスを製造しています。

バー