屋内照明器具

用途

屋内照明ソリューション

LED には、連続使用が可能で、従来の照明よりも明るく、長寿命なうえに低電力というメリットがあります。ただし、適切に提供され、保護されていなければ、そのようなメリットも活かされません。新しい照明システムを作る場合でも、既存の設計を改良する場合でも、私たちがお客様の設計の実現をお手伝いいたします。

はるか先を見据えて

世界中の政府機関およびコンシューマは、家庭やオフィスの照明に使用される電力量を減らそうと鋭意努力しています。このような課題にとって、LED 照明は明確なソリューションです。LED は、明るさと寿命が優れているだけではなく、従来の光源よりも省エネです。LED 照明設計メーカが、長寿命かつ効率的な小型設計でエネルギ効率に優れた照明を提供する、経済的で製造しやすく設置が簡単なソリューションを設計するのに、当社がどのように貢献できるかをご紹介します。

TE の照明器具接続ソリューションは、製造容易性を向上させ、 短期間で市場に投入できるように設計されています。低背型の取り付けが簡単な当社のコネクタ・終端処理・パワー ライン フィルタは、作業時間を短縮し、新規または既存の LED 照明器具に統合できます。

Divider

当社の相互接続ソリューションは、照明エンジンを最新の屋内照明システムに統合するのに役立ちます。 当社の低背型相互接続は、サーフェス マウント・スルーホール ボード マウント・パネル取付け・フリー ハンギング電線対電線の各構成が用意されており、より高速で効率的な接続を実現するために設計されています。

Divider

当社では、ドライバに確実に接続するために設計された、ユーザフレンドリーな相互接続用製品 を幅広く取り揃えています。電線対電線または電線対基板のオプションを備え、設計の柔軟性と使いやすさを実現します。

Divider