ウェビナー

地中ネットワークを新設または改良する際に信頼性の高い接続を実現する方法をご覧ください。

ウェビナーを見る

信頼性の高い地中電力網の確保

信頼性の高い電気の供給は、エネルギー業界の基盤です。電力網の地中化は、電力の配電インフラの保護をより強化するもので、電力会社や電力業界が持続した運用を維持するために取り組んでいる一つです。一方で、電力網の地中化は、メンテナンスにより費用と時間がかかる掘削や計画停電を必要とすることから、メインテナンスが大きな課題となっています。今日の複雑な地中配電網において、ケーブル付属品は重要な役割を果たしています。地中配電網でのわずか 1 つの接続の不具合が、何時間にも及ぶ停電や高いメンテナンス コストにつながり、大きな影響を生じさせます。

電力網の地中化は建設コストが高い一方で、正しい接続と適切な施工トレーニングによりトータルコストを抑えることが可能になります。当社は、パートナーとして、ネットワークに信頼性をもたらす高度に設計された接続を提供できます。  

40+

メインテナンスなしでの運用実績年数

$10k

平均の取替費用(特高圧の単心直線接続材の場合)

30min

平均の施工時間(単心の熱収縮直線接続材の場合)

電力網の信頼性の開拓

当社には、イノベーションの長い歴史があります。当社は、熱収縮直線接続材用に3 層からなるチューブを発明し、信頼性を向上し、施工時間を短縮しました。当社の開閉器用端末材は、今やほとんどの電力網のモニタリング装置に対応する部分放電センサを内蔵しており、ネットワークのパフォーマンスを追跡し、停電の頻度や時間を削減することに役立ちます。

熱収縮製品で安心を得る

TE Connectivity はこれまで 60 年以上にわたり、エネルギ用途向けの Raychem 熱収縮技術の開発を続けてきました。TE の熱収縮技術は、特別に配合された熱可塑性ポリマ材料をベースにしているため、用途に合わせた製品の最適化をサポートできます。

接続のワンストップ パートナー

当社は、レイケム熱収縮/常温収縮直線接続材、チューブ、開閉器用端末処理材、SIMEL メカニカル コネクタ、レジン直線接続材、ケーブル クリートなど、さまざまな地中線用ケーブル付属品に対応したワンストップ ショップです。1 社のパートナーと提携するだけで、包括的なソリューションに加えて、電力網の基盤となる接続を維持するために必要となるエンジニアリング サービスとトレーニング サービスを受けられます。

ポートフォリオの特長

地中電力網用の当社の製品と、それらが適合する場所の概要をご覧ください。

コンサルティング

TE の専門家と認定代理店のネットワークにより、あらゆる地域のお客様をサポートし、皆様が最適なソリューションを選定できるように支援します。

設計

TE の設計チームと協力することで、カスタム ソリューションを構築することが可能になります。当社の研究開発チームには長年にわたる経験があり、それらを活用してお客様のニーズに応えます。

テスト

TE の試験場では個別のソリューションを検証し、卓越した性能と信頼性を確保します。

トレーニング

お客様に合わせた特別な施工トレーニングをご用意できます。また、施工者、施工指導者、監督者を対象とした能力評価を実施します。

開閉器および変圧器向けソリューション

取り付けが容易なコンパクト設計の TEレイケム インナー コーンおよびアウター コーン セパレート コネクタは、ほぼすべてのケーブル タイプに適合し、施工時間の短縮とコスト削減を可能にします。

ケーブル端末処理材ソリューション

当社のレイケム熱収縮/常温収縮端末処理材、およびドライ タイプの端末処理材は、長期的な電気的ストレスにも対応します。TE の材料科学により、施工は容易であっても高い信頼性が維持されます。

直線接続材

当社のレイケム熱収縮/常温収縮直線接続材は、優れた機械的強度と電気性能を発揮するように設計されています。

接続および取り付けソリューション

TE のケーブル クリートおよびせん断ボルト コネクタは、コンパクトで取り付けが簡単で、しかも、幅広いケーブルサイズに対応できることから在庫レベルの低減に貢献します。

絶縁シール ソリューション

当社の絶縁シーリング技術では、ジェルまたはレジンを充填します。これにより、ケーブル端部の接続部を完全に樹脂で覆い、外部要因に耐えられるようになります。