航空管制および着陸装置システム

用途

飛行制御 & 着陸装置サブアセンブリ

当社は、機械式システム、液圧システム、およびフライバイワイヤ飛行制御システム用の高品質コネクタとミリタリ航空機用の着陸装置コンポーネントを提供します。

高いレベルの確実な飛行を。 現代の航空管制は、機械式、液圧、および増え続けるフライバイワイヤ システムを組み合わせて、操縦翼面、着陸装置システム、および他の機構を管理します。これらの制御の先進性が高まると、高速な処理速度、小型化、軽量化、信頼性の高いソレノイド、センサ、およびアクチュエータの要件も高まります。

飛行制御システム

完璧に連携させる

極めて重要な飛行および高精度の標的。

電子制御ボックスは、追尾装置または誘導システム部分がターゲットとするミッションを追跡する間、ミサイルを軌道上に維持する基本機能を担います。 飛行制御は、機体の力学を監視して飛行パラメータを調節しなければなりません。 飛行制御システムはミサイルのあらゆる部分に対応します。システム内で発生するものだけでなく外部の防衛手段から生じる EMI からも十分保護されている必要があります。 制御には、ますますセンサやアクチュエータに近い インテリジェンスをもたらす役割が与えられています。各種サブシステム間の高信頼かつ高速な 通信は非常に重要です。