インダストリアル USB コネクタ - 通信スタンダード

USB コネクタは、コンピュータ、周辺危機、および他のコンピュータとの通信や電力供給に (インタフェースとして) 使用される角形コネクタです。

RJ45 をしのぐ信頼性。 TE では、幅広いインダストリアル USB コネクタを提供しています。IP20 シリーズには、クリック音と触感で結線を確認できるロック機構が内蔵されているため、輸送中や使用中にプラグが緩む心配のない、内部 USB ケーブル ルーティングに対応する優れた相互接続ソリューションが実現します。厳しい過酷な環境向けの信頼性の高い密閉型 (IP65/IP67) も用意されています。

460MB

1 秒あたりのデータ速度

40N

保持力

IP67

保護レベル

特長

  • USB 2.0 規格、USB タイプ A および B 接続システム
  • 堅牢な IP20 および密閉型 IP67 ソリューション
  • 優れたロック強度を実現する内蔵ロック機構
  • 高いロック強度を実現する金属スプリング付き二次ロック
  • パススルー リセプタクル スタイルをご用意
  • クリック音で確認できるバヨネット ロック機能により、過酷な環境でも信頼性の高い接続を実現
  • 既存の USB タイプ A リセプタクルと嵌合可能
  • 外部または内部のパネル カットアウト取り付け用のバルクヘッド リセプタクル
  • リセプタクル用の保護カバーをご用意

用途

  • ファクトリ オートメーション産業
  • インダストリアル プリンタおよび診断機器
  • インダストリアル PC ソリューション、PLC
  • インダストリアル データ ネットワーク システム
  • インダストリアル コントロール キャビネットおよびユニット
  • モーションおよびコントロール、インバータおよびロボット
  • Fieldbus システム