認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ :
RJ14 / RJ45
-
モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 :
コンボ ジャック
-
モジュラー コネクタのスタイル :
ジャック
-
接地オプション :
なし
-
接続タイプ :
ケーブル対基板
-
コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ :
コネクタ
構成の特徴
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
-
ステータス ライトのタイプ :
非照光
-
ポート マトリックス構成 :
1 x 6
-
ポート構成 :
マルチ ポート
-
コネクタのコンタクト密度 :
標準
-
極数 :
4, 6, 8
ボディの特徴
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
モジュラ ジャックのラッチの向き :
反転 - ラッチ アップ
-
シールド材質 :
ブラス
-
シールドのめっき材質 :
錫
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1.5
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
黒
-
ハウジングの材料 :
高耐熱熱可塑性樹脂
-
ピッチ :
1.02 mm [ .04 in ]
寸法
-
コネクタの高さ :
12.83 mm [ .505 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
動作/用途
-
回路用途 :
Signal
-
シールド処理済み :
いいえ
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
性能カテゴリ :
Cat 5