腹腔鏡検査

腹腔鏡検査

TE は、センサなどの様々なソリューションを組み合わせることで、腹腔鏡器具の操作性、視認性の向上に貢献しています。私たちは腹腔鏡用途の器具の開発において世界の上位 3 社に数えられる企業から、パートナーとして信頼されていることに誇りを持っています。

医師にとって腹腔鏡手術は、学習、実施、修得の難しい手技です。 アクセス可能な部位が小さいことから、デバイスにはさまざまな課題が伴います。機器の操作上の自由度が限られること、2 次元イメージング、不安定な視覚化、執刀医のための機器の人間工学性が不十分であることなど。

TE は、これらの問題の解決を目指しています。TE は腹腔鏡器具の感覚、触覚、視覚を強化することを目的に、パワー、センシング、接続性を追加しています。デバイス、医師、患者をつなぎ、より高い精度を実現することで、私たちは患者の回復時間、および執刀医の手術時間を短縮させることを目指しています。

コア コンピテンシー

  • スタンピング
  • 高精度な機械加工
  • メタルチューブ
  • 高精度で大容量のモールド成形
  • シリコン モールド成形
  • コネクタおよび PCB アセンブリ
  • ケーブル
  • センサ