Architecture à nœud unique pour les systèmes d'éclairage public

Connectique pour l'éclairage public

L'architecture traditionnelle à nœud unique est une option qui reste envisageable pour les applications d'éclairage public actuelles. Elle est souvent mise en œuvre lorsque les infrastructures nécessaires à la ville intelligente sont limitées. Découvrez les solutions de connectivité proposées par TE.

L'architecture à nœud unique pour l'éclairage public peut impliquer des nœuds autonomes ou connectés qui sont branchés sur chaque luminaire, dans le but principal de fournir un contrôle simple de l'allumage et de l'extinction des lumières afin d'éclairer les rues pendant la nuit. Les développements récents permettent également de varier l'intensité lumineuse pendant certaines périodes fixes de la nuit. Les nœuds connectés communiquent avec un système de gestion centralisé pour la gestion des équipements et les informations de diagnostic. L'architecture à nœud unique est une option qui reste envisageable pour les applications d'éclairage public actuelles. Elle est souvent mise en œuvre lorsque les infrastructures nécessaires à la ville intelligente sont limitées.

Architecture d'éclairage public à nœud unique

ANSI C136.10

Contrôleurs d'éclairage non graduables à 3 pôles

Il y a plus de dix ans, la plupart des lampadaires étaient à incandescence et équipés de cellules photoélectriques qui les éteignaient pendant la journée. La norme ANSI C136.10 relative aux équipements d'éclairage routier et urbain a fourni une plate-forme commune pour l'interchangeabilité des contrôleurs d'éclairage et des prises basés sur une tension secteur CA avec des connexions à 3 pôles. En Amérique du Nord, le marché de l'éclairage routier et urbain a développé la norme ANSI C136.10 comme interface standard qui, par la suite, est devenue la norme de facto dans la plupart des pays du monde.

contrôleurs d'éclairage

(1) Dispositif de contrôle - certifié ANSI C136.10 ; (2) Photodiode ; (3) Tension commutée vers le driver LED ; (4) Unité d'alimentation ) ; (5) Interface ANSI C136.10 ; (6) Driver LED ; (7) Module de diode électroluminescente (LED).

ANSI C136.41

Contrôleurs d'éclairage variables

Avec l'augmentation des coûts de l'énergie et la généralisation de la technologie LED, la norme ANSI C136.41 a été élaborée afin de définir les dispositifs et les prises de gradateur permettant d'accroître l'efficacité des lampadaires urbains. Conçue pour être compatible avec les systèmes d'éclairage existants, cette norme conserve la connexion à tension secteur à 3 pôles et ajoute des contacts pour la sortie de signal. Cette interface permet un contrôle numérique ou analogique de la gradation par une photodiode et une horloge astronomique ou un détecteur de mouvement.

 

L'architecture est conçue pour acheminer l'alimentation du réseau vers le contrôleur d'éclairage ANSI C136.41 et commuter cette alimentation vers le driver LED. Une unité d'alimentation interne convertit l'alimentation du réseau en une tension logique pour alimenter les commandes. Sur le continent nord-américain, le signal de gradation est souvent analogique (0-10 V), ce qui est considéré comme peu coûteux et fiable. La mise en réseau des lampadaires est réalisée grâce à divers protocoles sans fil.

 

La norme ANSI C136.41 ne fournit pas beaucoup de détails sur la manière d'intégrer les entrées des capteurs dans les luminaires. La grande variété de configurations de câblage rend difficile l'optimisation des composants. De plus, la sortie de commande analogique 0-10 V limite le luminaire à une seule entrée. Cependant, des efforts considérables sont déployés pour inclure le protocole D4i, basé sur DALI-2, dans les futures mises à jour de la norme afin de remédier à ce problème.

Contrôleurs d'éclairage variables

(1) Dispositif de contrôle - certifié ANSI C136.10 ; (2) Photodiode ; (3) Communication sans fil vers le Cloud ; (4) Tension de ligne commutée vers le driver LED ; (5) Unité d'alimentation ; (6) Interface ANSI C136.10 ; (7) Signal de gradation - analogique ou numérique ; (8) Driver LED ; (9) Module de diode électroluminescente (LED).

Gamme pour l'éclairage