Conception flexible avec identification par couleur pour une personnalisation facile

Les connecteurs BUCHANAN WireMate de TE Connectivity (TE) sont des connecteurs poke-in fil-à-carte faciles à utiliser et conçus pour les éclairages LED et autres besoins divers de conception. Ces connecteurs minces pour cartes de circuit imprimé offrent des configurations allant jusqu'à six positions et disposent d'un mécanisme poke-in durable et désengageable. Ce mécanisme permet de libérer le conducteur du connecteur sans nécessiter d'outils spéciaux et assure une excellente fiabilité lors d'une utilisation répétée. La conception modulaire du connecteur offre une grande souplesse d'utilisation et les codes couleur facilitent l'identification, ce qui en fait un choix idéal pour des projets épurés et performants.

Caractéristiques du produit

Connecteurs BUCHANAN WireMate

  • Conception de connecteur Poke-In sans soudure rapide
  • Identification facilitée grâce aux configurations de couleurs
  • Conception compacte pour gagner en espace
  • Options empilables côte à côte disponibles
  • Large gamme de tailles de fils acceptées
  • Options disponibles pour des processus de soudage par refusion simples

Produits recommandés

Connecteurs BUCHANAN WireMate

Série ITB Releasable Poke-In

Les connecteurs BUCHANAN WireMate de carte inversée (ITB) sont spécialement conçus pour être utilisés dans des modules LED linéaires et circulaires que l'on trouve dans toutes sortes de systèmes d'éclairage commerciaux et industriels. Les embases spéciales permettent d'alimenter la face inférieure de la carte de circuit imprimé et des réseaux LED, éliminant ainsi les problèmes de gestion des fils en surface. Grâce à leurs fonctions d'insertion et de libération des fils faciles à utiliser, les nouveaux connecteurs permettent de réduire le temps d'installation et offrent une flexibilité supplémentaire pour la réutilisation et le remplacement des fils. Les connecteurs sont de conception modulaire, disponibles pour un maximum de cinq connexions de fils et avec différentes couleurs pour aider les installateurs à éviter les erreurs lors de l'insertion des fils.

 

Série Poke-In

Idéal pour les applications d'éclairage LED, notre connecteur BUCHANAN WireMate série Poke-In est un connecteur à pas de 4,0 mm pour la connectivité fil-à-carte. La fonction « poke-in » permet une insertion de fil facile et rapide. Une version modulaire est disponible en plusieurs configurations de couleurs, ce qui permet de disposer d'une solution flexible, facile à identifier et à assembler.

 

Série Poke-In deux pièces

La série de produits BUCHANAN WireMate en deux parties fournit aux concepteurs une solution tridimensionnelle pour le montage d'un appareil sur un mur et améliorent l'expérience globale pour les installateurs novices. Les fils sont acheminés à travers une ouverture dans un mur jusqu'au connecteur Buchanan WireMate de TE qui est monté sur une plaque murale. Les fils sont dénudés et s'insèrent facilement dans le dispositif du bornier, ce qui permet une terminaison fiable sans avoir besoin d'outils.

 

Série Slim Poke-In

Notre connecteur BUCHANAN WireMate de la série Slim Poke-In est conçu pour une connectivité fil-à-carte rapide et facile dans un format mince et peu encombrant. La fonction de contact amovible ainsi que la conception pour plusieurs tailles de fil permettent de faciliter l'installation et les retouches. De plus, le profil bas et le faible encombrement permettent des conceptions de cartes de circuit imprimé compactes et à haute densité.

 

Série modulaire sans vis

Grâce à sa haute densité et à sa conception compacte, la série de connecteurs modulaires sans vis BUCHANAN WireMate est idéale pour une utilisation dans les équipements de télécommunications, les systèmes d'éclairage et de sécurité. La variété des combinaisons pour l'entrée et la sortie des fils permet au concepteur de disposer d'une grande flexibilité. La libération du fil s'effectue sans outil spécial et les différentes configurations de couleurs facilitent l'identification.

 

Série TB à montage en surface

Notre série de connecteurs montable en surface BUCHANAN WireMate TB est une solution enfichable en deux parties conçue pour les applications d'éclairage et d'automatisation des bâtiments. Les fiches d'accouplement sont disponibles dans des configurations verticales ou en angle droit avec des tailles de position allant de 2 à 12 pôles. Ces produits sont conçus pour les clients qui cherchent à passer aux cartes de circuit imprimé entièrement SMT, ou qui recherchent un produit compatible avec la soudure par refusion.

 

Série Vertical Poke-In

Compatible dans les applications potables et non potables avec les procédés de soudure à la vague de cartes de circuit imprimé, notre série de connecteurs verticaux BUCHANAN WireMate Poke-In permet d'insérer un fil conducteur solide dénudé sans outillage spécial. Conçu pour les connexions permanentes fil-à-carte dans les applications d'éclairage et d'automatisation des bâtiments, le fil est solidement maintenu en place mais peut être retiré avec un outil d'extraction, si nécessaire.

 

Série Micro Poke-In

Le connecteur BUCHANAN WireMate de la série Micro Poke-In est un connecteur extra-plat pour carte de circuit imprimé spécialement conçu pour les éclairages LED. Le connecteur est actuellement disponible dans une version avec une position qui accepte uniquement les fils monobrins de 24 et de 26 AWG. Le connecteur est conçu avec des coins arrondis pour minimiser les ombres. Le connecteur est conforme à la directive RoHS et constitue une alternative économique par rapport à la soudure manuelle des fils sur les cartes de circuits imprimés.

  1. BUCHANAN Série Poke-In en deux parties (anglais)

La série Poke-In en deux parties WireMate de BUCHANAN offre aux concepteurs une solution à trois directions pour le montage mural

Applications

  • Éclairage LED
  • Contrôles d’accès
  • Thermostats
  • Petits appareils
  • Commandes industrielles
  • Ascenseur/Escalator
  • Systèmes de sécurité
Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.