Solutions pour compresseurs de CVC

Solutions pour compresseurs de CVC

L'ELÉMENT CENTRAL DES CVC

Découvrez notre gamme de composants robustes conçus pour l'alimentation des compresseurs CVC. Que vous recherchiez des connecteurs, des capteurs, des bornes ou des relais, TE dispose de solutions adaptées à vos besoins de conception.

Compresseurs CVC : conçus pour l'efficacité et la performance

Dans le monde dynamique du CVC, le compresseur est au cœur du système. Chez TE, nous sommes fiers de fournir des composants robustes, isolés et étanches qui jouent un rôle crucial dans le maintien de l'efficacité, de la connectivité et de la conformité réglementaire des compresseurs. Dans les compresseurs, il est essentiel de maintenir l'étanchéité entre le moteur et l'alimentation électrique externe. Notre système de connecteurs électriques à blocs de regroupement permet d'assurer cette étanchéité. Découvrez les solutions sans soudure de TE pour fils émaillés pour améliorer les performances des connexions internes et externes des compresseurs.

12%

Taux de croissance annuel composé (TCAC) stimulé par la demande croissante de solutions renouvelables pour le chauffage et la climatisation dans le monde entier.

42,5$

42,5 milliards de dollars : valeur du marché des compresseurs pour pompes à chaleur d'ici 2032, selon Global Market Insights Inc.

13%

Part de marché des compresseurs pour pompes à chaleur à air : prévisions de croissance pour la période 2023-2032.

Solutions sans soudure pour compresseurs de pompes à chaleur
Solutions internes et externes pour compresseurs

La demande en moteurs électriques continue d'augmenter et TE propose des solutions pour vous aider à suivre le rythme de votre croissance. Grâce à la gamme de bornes sans soudure de TE pour fils émaillés, vous pouvez éliminer de nombreuses inefficacités de fabrication qui limitent la production à grande échelle des moteurs électriques. Exploitez tout votre potentiel de production avec TE Connectivity !

Solutions sans soudure pour compresseurs de pompes à chaleur
Solutions internes et externes pour compresseurs

La demande en moteurs électriques continue d'augmenter et TE propose des solutions pour vous aider à suivre le rythme de votre croissance. Grâce à la gamme de bornes sans soudure de TE pour fils émaillés, vous pouvez éliminer de nombreuses inefficacités de fabrication qui limitent la production à grande échelle des moteurs électriques. Exploitez tout votre potentiel de production avec TE Connectivity !

Gestion de l'énergie pour un avenir plus vert
Efficacité énergétique dans les foyers

Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel que nous prenions le contrôle de notre consommation d'énergie personnelle. En adoptant et en mettant en œuvre des pratiques efficaces de gestion de l'énergie, nous nous efforçons de créer un monde plus durable, maison après maison.

Gestion de l'énergie pour un avenir plus vert
Efficacité énergétique dans les foyers

Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel que nous prenions le contrôle de notre consommation d'énergie personnelle. En adoptant et en mettant en œuvre des pratiques efficaces de gestion de l'énergie, nous nous efforçons de créer un monde plus durable, maison après maison.

Série de webinaires sur le CVC
Découvrez l'avenir de l'innovation en matière de CVC dans notre série de webinaires exclusifs

Nos solutions pour fils émaillés constituent une alternative pratique au soudage manuel, éliminant ainsi la nécessité de retirer l'isolant. Elles sont idéales pour connecter des fils émaillés entre eux et/ou à des fils toronnés. Il est essentiel de maintenir l'étanchéité entre le moteur et l'alimentation électrique externe dans les compresseurs. Notre système de connecteurs électriques à blocs de connexion permet de garantir cette étanchéité et offre une protection hermétique. Découvrez les solutions sans soudure de TE pour fils émaillés, conçues pour optimiser les performances des connexions internes et externes des compresseurs.

Découvrez la large gamme de connecteurs compacts et performants de TE, conformes aux normes rigoureuses UL 94 V0 et IEC. Nos connecteurs sont spécialement conçus pour les connexions fil-à-fil ou fil-à-carte de faible puissance ou de signaux dans les systèmes de pompes à chaleur et de climatisation. Découvrez notre gamme de connecteurs de faible, moyenne et forte puissance offrant une protection étanche IP67 et capables de résister à de fortes vibrations grâce à une assurance de position des bornes en option.

Rapides, fiables et économiques. Ces avantages ont fait de nos connecteurs FASTON les leaders du secteur dans les industries de l'électroménager et de l'automobile. Nos cosses et embouts se caractérisent par une faible force d'insertion, des caractéristiques ergonomiques pour un assemblage sûr et sont disponibles pré-isolés.   Les cosses sont disponibles pour plusieurs options de sertissage, notamment le sertissage 2D innovant qui accepte une gamme complète de tailles de fils avec une seule cosse et un seul applicateur.

Les relais de puissance de TE offrent une grande polyvalence grâce à leurs configurations à un ou deux pôles, répondant ainsi à divers besoins en matière de conception CVC. Les relais de signaux constituent des solutions peu encombrantes avec leurs versions à profil bas, compatibles avec les appareils de petite taille. Avec l'homologation UL pour la sécurité A2L, TE vous aide à garantir la conformité de vos équipements CVC aux exigences environnementales. Découvrez les relais Potter & Brumfield T92 conçus pour contrôler des charges de compresseur jusqu'à 3,5 tonnes, avec 110 LRA / 25,3 FLA.

Dans les systèmes CVC, les capteurs jouent un rôle essentiel dans l'amélioration du contrôle de la température, la surveillance et la régulation des niveaux d'humidité et le maintien des normes de qualité de l'air. De plus, ils constituent des composants essentiels qui coordonnent et facilitent le bon fonctionnement des compresseurs.  En surveillant en permanence des paramètres clés tels que la température, la pression, le débit et les vibrations, nos capteurs robustes permettent au système de fonctionner dans des limites sûres, de détecter les irrégularités et d'ajuster son fonctionnement pour répondre aux exigences de l'environnement. En tant que concepteur et fabricant mondial de capteurs et de systèmes basés sur les capteurs, TE offre un support aux ingénieurs en matière de développement et d’instrumentation pour les systèmes CVC.

Servant de revêtement protecteur, les gaines thermorétractables protègent les connexions et les composants électriques vulnérables contre les facteurs environnementaux tels que l'humidité, la chaleur et les contraintes mécaniques. Lorsqu'elles sont correctement appliquées, les gaines de TE forment une barrière durable qui améliore la fiabilité et la longévité des éléments critiques du compresseur. Tout comme les capteurs garantissent le fonctionnement précis des compresseurs CVC, les gaines thermorétractables contribuent à la résilience et aux performances globales du système. Cela souligne leur importance dans le maintien de l'intégrité opérationnelle dans des conditions variables.