TE Connectivity reconoce la importancia de la calidad y la uniformidad en la fabricación de elastómeros conductores de electricidad. Tomando esto en cuenta:
- Especificamos, controlamos por lotes y conocemos el origen de todas las materias primas.
- Controlamos la composición con procedimientos sólidos y realizamos pruebas por lotes de cada mezcla con equipos de prueba calibrados para garantizar que los lotes sean uniformes y congruentes con las fichas técnicas publicadas.
- Utilizamos laboratorios de pruebas externos certificados y aprobados.
- Controlamos los lotes y conocemos el origen de todo el proceso de manufactura, como materiales, herramientas, equipos y operarios. Los controles están integrados en nuestro sistema de manejo certificado que está en vigor desde 1988. El departamento de control de calidad y el ingeniero o químico que está certificado en polímeros supervisan todo lo anterior, lo que garantiza uniformidad comprobada y resultados con trazabilidad.
Los elastómeros conductores de electricidad se fabrican por lotes y todos y cada uno de ellos se someten a 3 pruebas primarias antes de pasar a producción. Las tres pruebas son la resistividad de volumen, la dureza Shore y la gravedad específica. Ejemplos de otras pruebas que no son críticas para el rendimiento se realizan con menos frecuencia son el punto de ruptura de la elasticidad, la resistencia al desgarramiento, la compresión y el envejecimiento acelerado.