Filtros EMI con rendimiento mejorado

Filtros de alimentación EMI clasificados de 1 A a 40 A para aplicaciones que requieren un rendimiento mejorado en un rango de frecuencia más amplio o para su uso en fuentes de alimentación con modo de conmutación.

Aplicaciones

  • Informática y accesorios
  • Productos electrónicos de consumo
  • Equipos para servicio de alimentos
  • Equipos industriales monofásicos
  • Equipo médico
  • Accionamientos de motor
  • Herramientas mecánicas pequeñas
  • Fuentes de alimentación con modo de conmutación
  • Vehículos de transporte