RESISTENCIA A CAÍDAS Y GOLPES

Diseñada pensando en dispositivos pequeños como teléfonos celulares y tabletas, la serie de conectores de perfil micro súper bajo (SLP) ofrece una conexión de acoplamiento de alta confiabilidad, lo que la hace más resistente a caídas y golpes. Esta conexión de acoplamiento resistente a caídas y golpes se logra a través del diseño de contacto del conector micro-SLP, una solución que proporciona al operador del montaje un clic táctil que evita los falsos acoplamientos. Las aplicaciones para la serie de conectores micro-SLP no se limitan a dispositivos móviles; la mayoría de las aplicaciones que requieren ahorros de espacio, en comparación con conexiones de cable discretas más grandes, pueden beneficiarse de este conector de cable a placa de tamaño reducido.

Características del producto

Especificaciones para los conectores micro-SLP

  • Perfil súper bajo
  • Conexión de acoplamiento resistente a caídas y golpes
  • Diseño de contacto que ayuda a prevenir falsos acoplamientos
  • Manejo conveniente con receptáculo de cabezal suministrado en cinta de relieve
  • Ensamblaje de cables que ahorra tiempo con terminaciones y pelado de cables previos en fábrica
  • Longitudes de cable personalizadas disponibles a pedido

 

1.4 mm

altura acoplada para el conector de perfil micro súper bajo

1.0 A

clasificación de amperaje de corriente para este conector de cable a placa

32 AWG

calibre del cable para el conector micro-SLP con inclinación longitudinal de 0,8 mm

Aplicaciones selectas

Conector micro-SLP

• Teléfonos celulares
• Tabletas
• Dispositivos con tecnología Wearable
• Cualquier dispositivo que requiera ahorro de espacio

Comparación de tamaño del conector micro-SLP
La serie de conectores micro-SLP ofrece un diseño de bajo perfil y una pequeña huella para la PCB para dispositivos cada vez más pequeños.