Soluciones versátiles de cables cinta
Nuestras interconexiones de cables cinta AMP-LATCH ofrecen conexiones rápidas y confiables sin pelar ni preparar cables. Los conectores AMP-LATCH, también conocidos como conectores de cable encintado, se utilizan para hacer la transición entre el cable encintado y los circuitos de placa de circuito impreso (PCB), con la función principal de conectar una placa o un subsistema a otro. Con una amplia gama de opciones de conexión seguras y económicas, los conectores AMP-LATCH ofrecen una conexión hermética al gas confiable entre el cable encintado y las PCB.
Características del producto
Conectores AMP-LATCH
- Capacidades de terminación masiva
- No hay necesidad de pelar o preparar los cables
- Ahorro en mano de obra
- Variedad de líneas centrales y opciones
Aplicaciones selectas
Conectores AMP-LATCH
- Computadoras
- Equipos empresariales
- Equipo médico
- Almacenamiento
- Redes
- Controles industriales
- Aparatos
- Pruebas eléctricas
Esta guía ilustra la gama recomendada de conectores IDC disponibles de las marcas de TE Connectivity. Si bien en esta guía de selección se incluyen los productos más utilizados que terminan en un paso de cable encintado de 0,050” [1,27 mm], TE Connectivity también ofrece conectores que terminan en un cable encintado de 0,025” [0,64 mm] y 0,39” [1,0 mm].
Terminación de IDC
Para interconexiones de cables cinta AMP-LATCH