Cables y entradas de carga de próxima generación AMP+

Nuestro amplio sistema de carga permite una carga más inteligente, rápida y segura para vehículos híbridos y eléctricos en todas las regiones.

15 min

tiempo de carga

Opera

en condiciones hostiles

100 %

seguro

Carga de vehículos híbridos y eléctricos para Europa, América del Norte y Japón o China, mercados de CA o sistema de carga combinada (Combined Charging System, CCS) Ahora ofrecemos un amplio sistema de carga que permite una carga más eficiente, rápida y segura que respalda la evolución del tren motriz. Con experiencia comprobada en sistemas de conectividad automotriz y aplicaciones de alto voltaje, TE Connectivity impulsa activamente la movilidad ecológica y la infraestructura de soporte.

 

 

Cables de carga AMP+

Al igual que las de los vehículos eléctricos, las baterías híbridas que se pueden enchufar se pueden recargar externamente.
Los cables de carga de próxima generación de TE están diseñados específicamente conforme a los requisitos de DIN EN 61851.
El conector de vehículo tipo 2 también cumple con IEC 62196. Estas normas definen varios tipos de interfaces de vehículos integradas: tipo 1 para América del Norte y Japón y tipo 2 para Europa con dos modos de carga en un tomacorriente de pared o en estaciones de carga de alto rendimiento.

Prueba

1

  Terminal PCON 12 Terminal PCON 18 Terminal PCON 21
Dirección de acoplamiento 90° / 180° 90° / 180° 90° / 180°
Rango de cables 5 a 16 mm2 12 a 35 mm2 25 a 95 mm2
Rango de corriente (a 80 °C) Factor de reducción del 20 %
Hasta 120 A Hasta 180 A Hasta 400 A
Fuerza normal de contacto Aprox. 3.3 N Aprox. 3.3 N Aprox. 3.5 N
Revestimiento del resorte Ag/Ni Ag/Ni Ag/Sn/Ni
Revestimiento de la carrocería Ag/Ni Ag/Ni Sn/Ni
Engarzado/soldadura Engarzado Engarzado Engarzado
Estilo de terminal: Receptáculo Receptáculo Receptáculo
Tamaño de la pestaña (con/sin protección para los dedos) 10 x 1,2 mm/12 x 1,2 mm 15 x 1,8 mm/18 x 1,8 mm 15,3 x 3 mm/21 x 3 mm
Rango de voltaje: hasta 1000 V hasta 1000 V hasta 1000 V
Temperatura de funcionamiento: 150 °C 150 °C 150 °C
Capacidad de carga de corriente (80 °C): 117 A 180 A 400 A
Nivel de vibración: USCAR T3, V1, S3 USCAR T3, V1, S3 ¿LV214? A determinar
Especificación del producto: a determinar a determinar 108-94638
Especificación de la aplicación: 114-162014 a determinar 114-94511
Número de ilustración 2840573 * / 2840575 * 2840580 * / 2840578 * 2317680 * / 2317017 *