Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Receptáculo de brida cuadrada
-
Tipo de conjunto :
Conector eléctrico
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
39
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
2
-
Cantidad de posiciones de señal :
37
-
Contactos precargados :
No
-
Llave :
Muesca de polarización A
-
Carcasa posterior instalada de fábrica :
No
-
Ubicaciones de posición de llave y polarización :
A
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
-
Voltaje (Vrms):
1800
-
Voltaje de operación (VDC):
850
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Coolanol 25, M2-V, Norma MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), Norma MIL-DTL-83133 (JP-8), Norma MIL-PRF-23699, Norma MIL-PRF-5606, Norma MIL-PRF-7808, Norma SAE-AMS 1424 Tipo I
-
Estilo de la entrada :
Inserción trasera
-
Material del enchapado de la carcasa :
Cadmio, O.D.
-
Material base de la cubierta :
Aluminio 6061-T6
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Dieléctrico/silicona resistente
-
Herméticamente sellado :
No
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado de elastómero
-
Material de la arandela de fuerza :
Silicona
-
Tipo de pasamuros :
No
-
Peso :
29.8 g [ .0658 lb ]
-
Protección ambiental :
Sí
-
Material del sellado periférico :
Silicona
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
13
-
Tipo inverso :
No
-
Disposición del diseño de contactos :
21 – 39
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Pin
-
Cantidad de contactos (tamaño 16) :
2
-
Cantidad de contactos (tamaño 20) :
37
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Brida cuadrada
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Rosca de tres entradas
Características de la carcasa
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
21
-
Alineación por llave :
Sincronización
Dimensiones
-
Longitud del montaje :
31.5 mm [ 1.24 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.52 – 1.31
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Hidrófugo :
Sí
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Apantallado :
Sí
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
500
Características del empaquetado
Otro
-
Ubicaciones de posición vacía :
Todo