Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Tipo de sellador :
Antifundente
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Tipo de revestimiento :
Adhesivo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
4:1
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
7.4 mm [ .29 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
7.4 mm [ .291 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1.7 mm [ .067 in ]
-
Grosor de pared :
Delgado
-
Longitud del producto :
50 mm [ 1.97 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
1.5 mm [ .059 in ]
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión | Daño mecánico | Fluidos | Protección contra la tensión
Marcado de identificación
Estándares de la industria
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.