Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
86
-
Cantidad de filas :
10
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Negro
-
Código del conector :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 12, Tamaño 20
-
Diámetro del pin de conexión (mm):
1.02, 2.39
-
Diámetro del pin de conexión (in):
.04, .094
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5, 25
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
5.66, 8
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.223, .315
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
1.6 – 3.15, 3. – 5.33
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.063 – .124, .118 – .21
-
Espaciado de fila a fila :
4.09 mm [ .161 in ]
-
Longitud del producto :
96 mm [ 3.78 in ]
-
Ancho del producto :
68.2 mm [ 2.685 in ]
-
Alto del conector :
53.13 mm [ 2.093 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
No probado
-
Grado de protección :
No probado
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
36
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
Sí