Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de secciones :
2
-
Número de posiciones de señal :
80
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
250
-
Voltaje nominal (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
BB
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión (mm):
1.02, 2.43
-
Diámetro de pin de conexión (in):
.04, .094
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5, 25
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Tornillo de montaje
-
Orificios de montaje :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Longitud del conector :
44.54 mm [ 1.753 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
31.9 mm [ 1.256 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.78 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Ancho del conector :
91.6 mm [ 3.606 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
48