Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Cantidad de hebras :
19
-
Cantidad de conductores :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
750
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco, Negro
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
Polímero libre de halógenos
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
Dimensiones
-
Tamaño de la hebra (AWG):
18
-
Diámetro del cable externo (mm):
3.49
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Calibre del cable (mm²):
1
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 100G
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]