Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El conductor de este sensor consiste en un exclusivo sistema de medición de transformador variable que fue desarrollado por TE Connectivity. Un imán permanente unido al componente móvil genera una zona de saturación en el conductor de alta permeabilidad dentro del transformador. El sensor detecta el desplazamiento del imán al detectar la posición de la zona de saturación, que luego se transforma en señales de posición de salida.

 

La salida se presenta como una señal original y complementaria que hace posible que la unidad de control electrónico (ECU) verifique la validez de la señal recibida. Este sensor de plataforma está diseñado para entornos de transporte automotriz y comercial muy difíciles, como aplicaciones de tren motriz de alta temperatura, con vibraciones e impactos, y con requisitos de sellado. El sensor viene preprogramado y listo para operar con el imán de la plataforma, por lo que solo se requiere calibrarlo.

Características y ventajas

  • Detección sin contacto de alta precisión para movimientos lineales
  • Interfaz PWM y analógica (SENT también es posible en la última generación)
  • Preparados para plug-and-play
  • Más de 20 años de reconocida eficiencia en la práctica
  • Robustos en entornos muy difíciles: vibraciones, impactos, temperatura de funcionamiento de hasta +150 °C
fila horizontal

Conéctate con nosotros

En TE Connectivity, estamos conscientes del papel crítico que los sensores de precisión y de alta calidad juegan en la ingeniería automotriz. Nuestras soluciones, desarrolladas a través de avanzadas tecnologías de ingeniería y conocimientos sobre aplicaciones de la industria, se personalizan para cumplir con los requisitos técnicos más exigentes. Garantizamos un servicio ágil y una integración perfecta en tus sistemas en todo el mundo. Si buscas sensores que ofrezcan rendimiento y confiabilidad, conéctate con nosotros. Nuestro personal está listo para hablar de cómo nuestras soluciones de sensores personalizadas pueden contribuir al éxito de tu próximo proyecto. 




Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos