Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Este acelerómetro de CC cuenta con topes mecánicos incorporados, carcasa de aleación de aluminio anodizado y salida de cable flexible.  El elemento de detección está amortiguado por fluido para extender el rango de frecuencia útil y reducir el efecto adverso del zumbido de altas frecuencias causado por la excitación de resonancia del sensor en entradas de alto g. El acelerómetro de modelo 43 está completamente encapsulado en epoxi para protección IP65 en todo el rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +80 °C. TE Connectivity también suministra los datos de calibración en un formato excel fácil de usar que permite a los usuarios de alto volumen cargar rápidamente la calibración. Este acelerómetro está diseñado para aplicaciones de prueba duras y está empaquetado en una carcasa de aluminio anodizado con un alivio de tensión resistente. El acelerómetro de modelo 43 está disponible en rangos de ±25 g a ±5000 g y cuenta con una configuración de puente completo y una impedancia nominal de 1000 Ω que ofrece un tiempo de calentamiento rápido y una deriva mínima, a diferencia de los diseños de menor impedancia del mercado.
 

Ventajas

  • ZMO estándar <25 mV
  • Linealidad <1 %
  • Topes mecánicos de sobreválido
  • Excitación 2-10Vcd
  • Rango de temperatura de -20 °C a 80 °C
  • Amortiguado críticamente

Aplicaciones

  • Pruebas en la zona de absorción de impactos
  • Aplicaciones de pruebas de seguridad automotriz
  • Impacto peatonal
  • Pruebas de golpes e impactos
  • Pruebas de disminución transitoria
  • Pruebas de impacto de cascos
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±25

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2 – 10

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.15

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-350 a 0-4500

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  8.5 g [ .3 oz ]

  • Número de ejes de detección  Triaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000

  • Sensibilidad (mV/g) .03 | .06 | .15 | .3 | .6 | 1.5 | 3 | 6

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0124

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos