Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Cabezal mixto e híbrido
No
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Horizontal
-
Número de posiciones
6
-
Número de filas
1
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
A
-
Color del producto
Negro
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm)
.5
-
Tipo de contacto
Lengüeta
-
Grosor de terminal tab (mm)
.4
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
2
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Cinta portadora y carrete
Otro
-
Número de interfaz
208-18038
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-N56-PPHAU210